ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

個別管理用スマートフォン保管庫

通常単価(税別)
49,289円
税込単価
54,218円
通常出荷日:2日目

【特長】・10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です・10台個別の収納ができるので個人ベースで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAI-CABSP51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CAI-CABSP51の仕様・寸法情報

JANコード
4969887142400
質量(g)
10980.000
トラスココード
246-3718
材質1
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CAI-CABSP51246-3718

4969887142400
SANWA 個別管理用スマートフォン保管庫仕様・規格
-
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量・質量単位
10980g

型番リスト

表示件数
型番
CAI-CABSP51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,289円
( 54,218円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です
・10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます
・鍵はダイヤル錠+マスターキーになっているので使用する方が鍵を無くす心配が無く、万が一番号がわからなくなっても管理者の方が開錠でき、管理し易いです
・収納スペース背面にはケーブル口があるので充電しながらの収納が出来ます
・アクリル板のネームプレートが有りお名前や機器名を目視で管理出来ます
【用途】
・ダイヤル錠式でスマートフォンの個別管理に最適
【材質】
・スチール+エポキシ樹脂粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個別管理用スマートフォン保管庫の型番CAI-CABSP51のページです。 型番CAI-CABSP51に関する仕様情報を記載しております。
個別管理用スマートフォン保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個別管理用スマートフォン保管庫
サブテーブルW1600ミリ用(グレー)
サブテーブルW1200ミリ用(ホワイト)
産業用タブレットホルダー
サブテーブルW1000ミリ用(グレー)
サブテーブルW900ミリ用(ホワイト)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格49,289円34,603円29,705円42,401円28,481円23,677円
通常出荷日2日目19日目19日目2日目19日目19日目
JANコード496988714240049698873951274969887395295496988721540149698873950044969887395486
質量(g)10980.00015000.00013000.0001400.000120008500.000
トラスココード246-3718654-3281654-6481688-4188654-4958654-4944
材質1スチール+エポキシ樹脂粉体塗装天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)タブレットホルダー:強化ナイロン天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました