ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

産業用タブレットホルダー

産業用タブレットホルダー VEH-TBHLD1
通常単価(税別)
42,401
税込単価
46,641
通常出荷日:2日目

【材質】・タブレットホルダー:強化ナイロン・ブラケット:アルミ合金+強化ナイロン・マウント:アルミ合金...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEH-TBHLD1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VEH-TBHLD1の仕様・寸法情報

JANコード
4969887215401
質量(g)
1400.000
トラスココード
688-4188
材質1
タブレットホルダー:強化ナイロン
材質2
ブラケット:アルミ合金+強化ナイロン
材質3
マウント:アルミ合金+ステンレス
奥行(mm)
315
高さ(mm)
219
幅(mm)
約255~300
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VEH-TBHLD1688-4188

4969887215401
SANWA 産業用タブレットホルダー仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
取付け方法:クランプ
クランプ対応サイズ:幅80mm、厚さ50mm以下の支柱
幅(mm):約255~300
奥行(mm):315
高さ(mm):219
アーム長(mm):120
耐荷重(kg):3
タブレットホルダー:強化ナイロン
ブラケット:アルミ合金+強化ナイロン
マウント:アルミ合金+ステンレス
質量・質量単位
1400g

型番リスト

表示件数
型番
VEH-TBHLD1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,401
( 46,641 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・タブレットホルダー:強化ナイロン
・ブラケット:アルミ合金+強化ナイロン
・マウント:アルミ合金+ステンレス【セット内容】
・タブレットホルダー
・ブラケット
・マウント
・しめつけキャップ
・六角レンチ
・鍵×2
・取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

産業用タブレットホルダーの型番VEH-TBHLD1のページです。 型番VEH-TBHLD1に関する仕様情報を記載しております。
産業用タブレットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用タブレットホルダー
サブテーブルW900ミリ用(ホワイト)
パーティションブース増結用パネル(H1600)
サブテーブルW1800ミリ用(ブラック)
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
パーティションブース(H1600)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格42,40123,67721,68737,359154,264114,449
通常出荷日2日目19日目5日目19日目2日目5日目
JANコード496988721540149698873954864969887620939496988739566049698871940584969887620915
質量(g)1400.0008500.0004160.0001600021250.0004160.000
トラスココード688-4188654-4944252-2613654-3377390-9126252-2626
材質1タブレットホルダー:強化ナイロン天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板張地:布天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポポリ塗装)張地:布
材質2ブラケット:アルミ合金+強化ナイロンフレーム:スチール(メラミン焼付塗装)芯材:フェルト(PET)フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)芯材:フェルト(PET)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました