17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】

高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
通常単価(税別)
2,893円~8,778円
税込単価
3,182円~9,656円
通常出荷日:1日目

【特長】・蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。・JIS規格Z9107の高輝度基準...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LTJC-1005691-9199

4550414255917
TRUSCO 高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】0.35mmx10mmx5m
日常の安全対策として。
停電時の避難誘導灯として。
仕様・規格
白色蛍光灯200ルクス20分間照射で6~8時間視認可能です。(使用環境によって異なります)
粘着力:5~6N/10mm
色:グリーン
幅(mm):10
長さ(m):5
厚さ(mm):0.35
テープカット条件:カッター
粘着力(N/10mm):30
基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
59g
LTJC-2005691-9197

4550414255924
TRUSCO 高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】0.35mmx20mmx5m
日常の安全対策として。
停電時の避難誘導灯として。
仕様・規格
白色蛍光灯200ルクス20分間照射で6~8時間視認可能です。(使用環境によって異なります)
粘着力:5~6N/10mm
色:グリーン
幅(mm):20
長さ(m):5
厚さ(mm):0.35
テープカット条件:カッター
粘着力(N/10mm):30
基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
99g
LTJC-2505691-9196

4550414255931
TRUSCO 高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】0.35mmx25mmx5m
日常の安全対策として。
停電時の避難誘導灯として。
仕様・規格
白色蛍光灯200ルクス20分間照射で6~8時間視認可能です。(使用環境によって異なります)
粘着力:5~6N/10mm
色:グリーン
幅(mm):25
長さ(m):5
厚さ(mm):0.35
テープカット条件:カッター
粘着力(N/10mm):30
基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
119g
LTJC-5005691-9198

4550414255948
TRUSCO 高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】0.35mmx50mmx5m
日常の安全対策として。
停電時の避難誘導灯として。
仕様・規格
白色蛍光灯200ルクス20分間照射で6~8時間視認可能です。(使用環境によって異なります)
粘着力:5~6N/10mm
色:グリーン
幅(mm):50
長さ(m):5
厚さ(mm):0.35
テープカット条件:カッター
粘着力(N/10mm):30
基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
223g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4550414255917
691-9199
10
59.000
1個
4550414255924
691-9197
20
99.000
1個
4550414255931
691-9196
25
119.000
1個
4550414255948
691-9198
50
223.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,893円
( 3,182円 )
1日目
4,094円
( 4,503円 )
1日目
4,962円
( 5,458円 )
1日目
8,778円
( 9,656円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。
・JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。
・白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。
【用途】
・日常の安全対策として。
・停電時の避難誘導灯として。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
中輝度蓄光テープ
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
高輝度蓄光テープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格2,893円-5,689円 -3,060円 -783円 -526円 -6,458円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)0.350.60.25---
長さ(m)555---
材質1基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材基材:PET---
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系---
粘着力(N/10mm)3030302.44-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト