17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】

中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
通常単価(税別)
3,060円~5,186円
税込単価
3,366円~5,705円
通常出荷日:1日目

【特長】・蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KLTJA-2505-P692-2360

4550414298174
TRUSCO 蛍光蓄光テープ【JIS JA規格品】ピンク 0.25mmx25mmx5m
門、フェンスへの衝突防止に。
台車・機械などの目印や標識として。
仕様・規格
蓄光時間:1.5~2時間(使用環境によって異なります)
粘着力:5~6N/10mm
色:ピンク
幅(mm):25
長さ(m):5
厚さ(mm):0.25
テープカット条件:カッター
粘着力(N/10mm):30
基材:PET
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
105g
KLTJA-5005-P692-2361

4550414298181
TRUSCO 蛍光蓄光テープ【JIS JA規格品】ピンク 0.50mmx25mmx5m
門、フェンスへの衝突防止に。
台車・機械などの目印や標識として。
仕様・規格
蓄光時間:1.5~2時間(使用環境によって異なります)
粘着力:5~6N/10mm
色:ピンク
幅(mm):50
長さ(m):5
厚さ(mm):0.25
テープカット条件:カッター
粘着力(N/10mm):30
基材:PET
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
182g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4550414298174
692-2360
25
105.000
1個
4550414298181
692-2361
50
182.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,060円
( 3,366円 )
1日目
5,186円
( 5,705円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
【用途】
・門、フェンスへの衝突防止に。
・台車・機械などの目印や標識として。
【材質】
・基材:PET
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
中輝度蓄光テープ
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
高輝度蓄光蛍光テープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日東エルマテリアル
通常価格3,060円-5,689円 -2,893円 -783円 -526円 -271,997円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
厚さ(mm)0.250.60.35---
長さ(m)555---
材質1基材:PET基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材---
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系---
粘着力(N/10mm)3030302.44-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト