17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック

脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック
通常単価(税別)
43,728円~55,724円
税込単価
48,101円~61,296円
通常出荷日:4日目

【特長】・両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバーを搭載・レバーを握るだけで簡単に脚部を伸縮することができ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RYRB-24686-9468

4968757034883
ハセガワ 脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック 8段(10763)
段差がある場所での軽易な脚立作業用。
仕様・規格
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.21~2.52
収納時全長(m):2.32
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
脚部最大伸縮幅(mm):310
脚部伸縮ピッチ(mm):6
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
12.5kg
RYRB-27686-9464

4968757034890
ハセガワ 脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック 9段(10764)
段差がある場所での軽易な脚立作業用。
仕様・規格
脚部最大伸縮高(mm):310
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
ブラック
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.51~2.82
収納時全長(m):2.63
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
脚部最大伸縮幅(mm):310
脚部伸縮ピッチ(mm):6
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
13.6kg
RYRB-30686-9469

4968757034906
ハセガワ 脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック 10段(10765)
段差がある場所での軽易な脚立作業用。
仕様・規格
脚部最大伸縮高(mm):310
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
ブラック
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.82~3.13
収納時全長(m):2.95
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
脚部最大伸縮幅(mm):310
脚部伸縮ピッチ(mm):6
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
15.9kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

Aマーク

段数(段)

最小発注数量
4968757034883
686-9468
12500.0
認定
8
1個
4968757034890
686-9464
13600.0
認定品
9
1個
4968757034906
686-9469
15900.0
認定品
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,728円
( 48,101円 )
4日目
49,060円
( 53,966円 )
4日目
55,724円
( 61,296円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバーを搭載
・レバーを握るだけで簡単に脚部を伸縮することができます
・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープします
・天板はビスや工具などが置ける便利なトレー形状になっています
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています
・別売りオプションの自在式脚端具も用意しております
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック
脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYZ型
脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYR型
伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー
伸縮式多機能脚立 セレクトステップ
四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイション
通常価格43,728円-38,003円 -39,462円 -124,759円 -45,155円16,707円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目1日目〜
天板寸法(mm)278×167278×167278×167---
踏ざん間隔(mm)298298298---
踏ざん踏面幅(mm)606060外はしご24、内はしご28外はしご43、内はしご46-
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金-
脚部最大伸縮幅(mm)310310310---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト