17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リトルジャイアント フォートレス

通常単価(税別)
59,769円~86,577円
税込単価
65,746円~95,235円
通常出荷日:4日目

【特長】・大型の滑り止め端具で抜群の安定感です・囲いが付いた安全設計です・内開き扉は開いた状態でロック...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LG-19303675-9116

-
ハセガワ リトルジャイアント フォートレス 3段(11030)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
最大使用質量(kg):170
天板高さ(m):0.83
収納時全長(m):2.22
天板寸法(mm):490×450
踏ざん踏面幅(mm):80
収納時寸法(mm)幅:680
収納時寸法(mm)奥行:120
収納時寸法(mm)高さ:2220
設置寸法(mm)幅:680
設置寸法(mm)奥行:970
ステップ数(天板除く):3
踏ざん踏面幅(mm):80
収納寸法(cm):252×11
FRP
質量・質量単位
13.6kg
LG-19304675-9115

-
ハセガワ リトルジャイアント フォートレス 4段(11031)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
最大使用質量(kg):170
天板高さ(m):1.11
収納時全長(m):2.52
天板寸法(mm):490×450
踏ざん踏面幅(mm):80
収納時寸法(mm)幅:710
収納時寸法(mm)奥行:120
収納時寸法(mm)高さ:2252
設置寸法(mm)幅:710
設置寸法(mm)奥行:1120
ステップ数(天板除く):4
踏ざん踏面幅(mm):80
収納寸法(cm):252×11
FRP
質量・質量単位
15.3kg
LG-19305675-9112

-
ハセガワ リトルジャイアント フォートレス 5段(11032)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
最大使用質量(kg):170
天板高さ(m):1.40
収納時全長(m):2.83
天板寸法(mm):490×450
踏ざん踏面幅(mm):80
収納時寸法(mm)幅:740
収納時寸法(mm)奥行:120
収納時寸法(mm)高さ:2830
設置寸法(mm)幅:740
設置寸法(mm)奥行:1280
ステップ数(天板除く):5
踏ざん踏面幅(mm):80
収納寸法(cm):282×11
FRP
質量・質量単位
17.1kg
LG-19306675-9113

-
ハセガワ リトルジャイアント フォートレス 6段(11033)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
最大使用質量(kg):170
天板高さ(m):1.68
収納時全長(m):3.13
天板寸法(mm):490×450
踏ざん踏面幅(mm):80
収納時寸法(mm)幅:780
収納時寸法(mm)奥行:120
収納時寸法(mm)高さ:3140
設置寸法(mm)幅:780
設置寸法(mm)奥行:1440
ステップ数(天板除く):6
踏ざん踏面幅(mm):80
収納寸法(cm):313×11
FRP
質量・質量単位
19kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

設置寸法(mm)奥行

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

設置寸法(mm)幅

最小発注数量
675-9116
13600.0
3
970
2220
680
680
1個
675-9115
15300.0
4
1120
2252
710
710
1個
675-9112
17100.0
5
1280
2830
740
740
1個
675-9113
19000.0
6
1440
3140
780
780
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,769円
( 65,746円 )
4日目
67,778円
( 74,556円 )
4日目
75,892円
( 83,481円 )
4日目
86,577円
( 95,235円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型の滑り止め端具で抜群の安定感です
・囲いが付いた安全設計です
・内開き扉は開いた状態でロック可能です
・電動工具を挿すことができるスロット、ネジやボルト等収納できる蓋付きトレー、パーツを留められるマグネット等の充実のトレーです
・最下段の「グランド・キュー」は音と感触で降下時の踏み外しを防ぎます
【用途】
・事務所や店舗なのどの簡易作業用に
【材質】
・FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リトルジャイアント フォートレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトルジャイアント フォートレス
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ
長尺専用脚立
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ RL-33
リトルジャイアント 専用脚立 エーフォース250
リトルジャイアント 専用脚立 エーフォース300
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格59,769円-26,030円 -143,259円 -67,554円19,339円 -22,397円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
天板寸法(mm)490×450301×129277×192301×129200×330200×330
踏ざん踏面幅(mm)805560558080
材質1FRPアルミ合金アルミ合金アルミ合金FRPFRP
収納時寸法(mm)奥行120200200200--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト