17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリム長尺専用脚立 RLシリーズ

スリム長尺専用脚立 RLシリーズ
通常単価(税別)
25,550円~51,192円
税込単価
28,105円~56,311円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製長尺脚立の軽いスリム脚立タイプです(同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減)・収納...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RL-24710-3098

4968757049726
ハセガワ スリム長尺専用脚立RL 8段 11105
高所作業用。
仕様・規格
ワンタッチバー
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.29
収納時全長(m):2.39
天板寸法(mm):301×129
踏ざん間隔(mm):309
踏ざん踏面幅(mm):55
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:730
収納時寸法(mm)奥行:200
収納時寸法(mm)高さ:2410
設置寸法(mm)幅:730
設置寸法(mm)奥行:1430
ステップ数(天板除く):8
支柱幅(mm):46.5~49
アルミ合金
質量・質量単位
8.7kg
RL-27710-3097

4968757049733
ハセガワ スリム長尺専用脚立RL 9段 11106
高所作業用。
仕様・規格
ワンタッチバー
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.59
収納時全長(m):2.70
天板寸法(mm):301×129
踏ざん間隔(mm):309
踏ざん踏面幅(mm):55
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:780
収納時寸法(mm)奥行:200
収納時寸法(mm)高さ:2720
設置寸法(mm)幅:780
設置寸法(mm)奥行:1590
ステップ数(天板除く):9
支柱幅(mm):46.5~49
アルミ合金
質量・質量単位
10.1kg
RL-30710-3100

4968757049740
ハセガワ スリム長尺専用脚立RL 10段 11107
高所作業用。
仕様・規格
ワンタッチバー
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.89
収納時全長(m):3.01
天板寸法(mm):301×129
踏ざん間隔(mm):309
踏ざん踏面幅(mm):55
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:840
収納時寸法(mm)奥行:200
収納時寸法(mm)高さ:3030
設置寸法(mm)幅:840
設置寸法(mm)奥行:1750
ステップ数(天板除く):10
支柱幅(mm):46.5~49
アルミ合金
質量・質量単位
12.3kg
RL-36710-3101

4968757049764
ハセガワ スリム長尺専用脚立RL 12段 11109
高所作業用。
仕様・規格
交差型ひらき止め
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):3.49
収納時全長(m):3.63
天板寸法(mm):301×129
踏ざん間隔(mm):309
踏ざん踏面幅(mm):55
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:950
収納時寸法(mm)奥行:200
収納時寸法(mm)高さ:3650
設置寸法(mm)幅:950
設置寸法(mm)奥行:2070
ステップ数(天板除く):12
支柱幅(mm):46.5~49
アルミ合金
質量・質量単位
16.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

設置寸法(mm)奥行

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

設置寸法(mm)幅

最小発注数量
4968757049726
710-3098
8700.0
8
1430
2410
730
730
1個
4968757049733
710-3097
10100.0
9
1590
2720
780
780
1個
4968757049740
710-3100
12300.0
10
1750
3030
840
840
1個
4968757049764
710-3101
16400.0
12
2070
3650
950
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,550円
( 28,105円 )
4日目
29,289円
( 32,218円 )
4日目
32,488円
( 35,737円 )
4日目
51,192円
( 56,311円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製長尺脚立の軽いスリム脚立タイプです(同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減)
・収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納できます
・脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心です
・ワンタッチバーを持ち上げるだけでロックを解除できます(機種RL24-30)
・交差型開き止めは押すだけでロックが解除です
【用途】
・高所作業用
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリム長尺専用脚立 RLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ RL-33
長尺専用脚立
アルミ長尺専用脚立TOPシリーズ
アルミ長尺専用脚立 10段(TOP-30B)
専用脚立(長尺強力タイプ) XAM
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格25,550円-61,407円135,371円 -43,591円 -70,704円44,108円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
天板寸法(mm)301×129301×129277×192283×163283×163277×192
踏ざん間隔(mm)309309298298298298
踏ざん踏面幅(mm)555560414160
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
AマークAマーク認定品Aマーク認定品Aマーク認定品認定認定Aマーク認定品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト