17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 天板高さ(m)

    ~mm
  • 収納時全長(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力ミニ脚立 RM

強力ミニ脚立 RM
通常単価(税別)
9,12010,481
税込単価
10,03211,529
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・コンパクトワンタッチで収納できます・天板に立って作業ができます・開き止めがワンタッチバ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RM-30A696-1502

4968757043120
ハセガワ 強力 ミニ 脚立RM-30a(10841)
検針作業に。
工場、店舗の備品に。
仕様・規格
ワンタッチバー
軽量・コンパクト
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):0.3
収納時全長(m):0.34
天板寸法(mm):259×163
踏ざん間隔(mm):250
踏ざん踏面幅(mm):60
ステップ数(天板除く):1
アルミ合金
質量・質量単位
1.6kg
RM-50A696-1504

4968757043137
ハセガワ 強力 ミニ 脚立RM-50a(10842)
検針作業に。
工場、店舗の備品に。
仕様・規格
ワンタッチバー
軽量・コンパクト
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):0.5
収納時全長(m):0.54
天板寸法(mm):259×163
踏ざん間隔(mm):250
踏ざん踏面幅(mm):60
ステップ数(天板除く):1
アルミ合金
質量・質量単位
2.1kg
RM-75A696-1503

4968757043144
ハセガワ 強力 ミニ 脚立RM-75a(10843)
検針作業に。
工場、店舗の備品に。
仕様・規格
ワンタッチバー
軽量・コンパクト
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):0.75
収納時全長(m):0.80
天板寸法(mm):259×163
踏ざん間隔(mm):250
踏ざん踏面幅(mm):60
ステップ数(天板除く):2
アルミ合金
質量・質量単位
2.7kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

最小発注数量
4968757043120
696-1502
1600.0
1
0.3
0.34
1個
4968757043137
696-1504
2100.0
1
0.5
0.54
1個
4968757043144
696-1503
2700.0
2
0.75
0.80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,350
( 10,285 )
4日目
9,120
( 10,032 )
4日目
10,481
( 11,529 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトワンタッチで収納できます
・天板に立って作業ができます
・開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます
・工具などを置ける便利な天板トレー形式です
【用途】
・検針作業に
・工場、店舗の備品に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ミニ脚立 RMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ミニ脚立 RM
専用脚立(長尺強力タイプ) XAM
長尺専用脚立
アルミ長尺専用脚立
スリム長尺専用脚立RL
アルミ合金製専用脚立(溶接タイプ) TAKシリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格9,120-45,591 -133,149 -45,045 -27,274 -51,439 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目4日目1日目〜
天板寸法(mm)259×163277×192277×192283×163301×129320×156
踏ざん間隔(mm)250298298298309298
踏ざん踏面幅(mm)606060415565
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト