17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

リトルジャイアント 専用脚立 エーフォース250

リトルジャイアント 専用脚立 エーフォース250
通常単価(税別)
19,339円~32,800円
税込単価
21,273円~36,080円
通常出荷日:4日目

【特長】・上から3段目が20×33cmと大きくなっており、使用最大高さとなります・大型の滑り止め端具で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LG-15764666-8586

-
ハセガワ リトルジャイアント エーフォース250 専用脚立4尺(10837)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
ANSI(Type 1AA)規格適合品
完成品
トレー付き
コンパクト収納
最大使用質量(kg):113
天板高さ(m):0.59
収納時全長(m):1.25
天板寸法(mm):200×330
踏ざん踏面幅(mm):80
FRP
質量・質量単位
6.4kg
LG-15766666-3891

-
ハセガワ リトルジャイアント エーフォース250 専用脚立6尺(10800)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
踏ざん踏面幅:80mm
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
最大使用質量(kg):113
天板高さ(m):1.17
収納時全長(m):1.87
天板寸法(mm):200×330
踏ざん踏面幅(mm):80
FRP
質量・質量単位
8.8kg
LG-15768666-0692

-
ハセガワ リトルジャイアント エーフォース250 専用脚立8尺(10838)
事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
仕様・規格
踏ざん踏面幅:80mm
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
トレー付き
コンパクト収納
最大使用質量(kg):113
天板高さ(m):1.75
収納時全長(m):2.49
天板寸法(mm):200×330
踏ざん踏面幅(mm):80
FRP
質量・質量単位
11.3kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

最小発注数量
666-8586
6400.0
0.59
1.25
1個
666-3891
8800.0
1.17
1.87
1個
666-0692
11300
1.75
2.49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,339円
( 21,273円 )
4日目
26,236円
( 28,860円 )
4日目
32,800円
( 36,080円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上から3段目が20×33cmと大きくなっており、使用最大高さとなります
・大型の滑り止め端具で抜群の安定感です
【用途】
・事務所や店舗なのどの簡易作業用に
【材質】
・FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リトルジャイアント 専用脚立 エーフォース250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトルジャイアント 専用脚立 エーフォース250
リトルジャイアント 専用脚立 エーフォース300
リトルジャイアント フォートレス
長尺専用脚立
アルミ長尺専用脚立TOPシリーズ
アルミ長尺専用脚立 10段(TOP-30B)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格19,339円-22,397円 -59,769円 -143,259円 -44,158円 -77,848円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
天板寸法(mm)200×330200×330490×450277×192283×163283×163
踏ざん踏面幅(mm)808080604141
材質1FRPFRPFRPアルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト