17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミ長尺専用脚立TOPシリーズ

アルミ長尺専用脚立TOPシリーズ
通常単価(税別)
44,158円~91,670円
税込単価
48,574円~100,837円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製長尺脚立の強力タイプです・踏ざん踏面幅が41mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなって...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TOP-24B692-5926

4968757044202
ハセガワ アルミ長尺専用脚立 8段(10477)仕様・規格
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.30
収納時全長(m):2.42
天板寸法(mm):283×163
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
8.6kg
TOP-27B692-5925

4968757044219
ハセガワ アルミ長尺専用脚立 9段(10478)仕様・規格
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.60
収納時全長(m):2.73
天板寸法(mm):283×163
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
9.9kg
TOP-36B692-5928

4968757044233
ハセガワ アルミ長尺専用脚立 11段(10480)仕様・規格
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):3.49
収納時全長(m):3.65
天板寸法(mm):283×163
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
16.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

最小発注数量
4968757044202
692-5926
8600.0
8
1個
4968757044219
692-5925
9900.0
9
1個
4968757044233
692-5928
16100.000000000002
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,158円
( 48,574円 )
4日目
52,111円
( 57,322円 )
4日目
91,670円
( 100,837円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製長尺脚立の強力タイプです
・踏ざん踏面幅が41mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています
・大型開き止め機構を採用しています
・高さのバリエーションも豊富です
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ長尺専用脚立TOPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ長尺専用脚立TOPシリーズ
アルミ長尺専用脚立 10段(TOP-30B)
長尺専用脚立
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ RL-33
専用脚立(長尺強力タイプ) XAM
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格44,158円-77,848円143,259円 -26,030円 -67,554円46,082円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
天板寸法(mm)283×163283×163277×192301×129301×129277×192
踏ざん間隔(mm)298298298309309298
踏ざん踏面幅(mm)414160555560
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
Aマーク認定認定Aマーク認定品Aマーク認定品Aマーク認定品Aマーク認定品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト