ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セフ塩ビ管カッター

セフ塩ビ管カッター SFDK-EKC
通常単価(税別)
9,692円
税込単価
10,661円
通常出荷日:4日目

【特長】・塩ビ管カッターです・セフフック付で腰周りに装着可能です(※セフホルダーは別売)・切り口がシャ...

詳細を確認
  • 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
  • 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SFDK-EKC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFDK-EKCの仕様・寸法情報

色
ブラック/ホワイト
刃厚(mm)
1.6
刃長(mm)
86
全長(mm)
239
適合替刃
SFDK-EKCB
箱入数(枚)
4
パック入数(枚)
1
JANコード
4975364269133
質量(g)
370.000
トラスココード
693-9755

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SFDK-EKC693-9755

4975364269133
タジマ セフ塩ビ管カッター
硬質塩化ビニール管の切断用。
仕様・規格
対象被削材:VP30、VW30、VE36まで
安全ロープ用穴付
替刃式
全長(mm):239
適合替刃:SFDK-EKCB
色:ブラック/ホワイト
刃厚(mm):1.6
刃長(mm):86
箱入数(枚):4
パック入数(枚):1
-
質量・質量単位
370g

型番リスト

表示件数
型番
SFDK-EKC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,692円
( 10,661円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管カッターです
・セフフック付で腰周りに装着可能です(※セフホルダーは別売)
・切り口がシャープな高精度加工の刃を採用しています
・塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能です
・軽量コンパクト設計です
【用途】
・硬質塩化ビニール管の切断用

ご注意

  • 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
  • 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフ塩ビ管カッターの型番SFDK-EKCのページです。 型番SFDK-EKCに関する仕様情報を記載しております。
セフ塩ビ管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ塩ビ管カッター
タジマ セフ樹脂管カッター
塩ビ管カッター VK63N
塩ビ管カッター
塩ビ管カッター(黒金)
42mm塩ビ管カッター用替刃
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールスーパーツールMCCコーポレーションフジ矢GROZ
通常価格9,692円8,250円3,560円 -4,516円 -10,674円2,869円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
色ブラック/ホワイトブラック/ホワイト----
刃厚(mm)1.62.9----
刃長(mm)86102----
全長(mm)239228----
適合替刃SFDK-EKCBSFDK-JKCB----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました