ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-A-BK
通常単価(税別)
29,554円
税込単価
32,509円
通常出荷日:4日目

【特長】・ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます・背部はポリエステル製のメッシ...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCH-A-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCH-A-BKの仕様・寸法情報

種類
肘あり
トラスココード
160-7603
JANコード
4989999022957
質量(g)
17200.0
材質1
背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地
材質2
脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
材質3
肘部:樹脂成型品
座高(mm)(mm)
405~480
座面色
ブラック
座奥行(mm)
580
座幅(mm)
490
色
-
ランバーサポート
有
座上下昇降機能
ガス調節式
張地
-
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MCH-A-DG207-2729

4989999168396
TRUSCO メッシュハイバックチェア“VIENTO” 肘付 ダークグレー仕様・規格
肘付タイプ
組立式
座幅(mm):490
座奥行(mm):580
張地:背部:メッシュ 座部:布張り
色:ダークグレー
座上下昇降機能:ガス調節式
ランバーサポート:有
座高(mm):405~480
組立目安:1人15分
背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地
脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
肘部:樹脂成型品
質量・質量単位
17.2kg

型番リスト

表示件数
型番
MCH-A-BK

種類

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

材質3

座高(mm)

(mm)

座面色

色

張地

最小発注数量
肘あり
160-7603
4989999022957
背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地
脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
肘部:樹脂成型品
405~480
ブラック
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,554円
( 32,509円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます
・背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます
・座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています
【材質】
・背部:ポリエステルメッシュ
・座部:ポリエステル布地
・脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
・肘部:樹脂成型品

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプの型番MCH-A-BKのページです。 型番MCH-A-BKに関する仕様情報を記載しております。
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
オフィスチェア ロータイプ
ハイバックメッシュチェア
体圧分散オフィスチェア 肘付
オフィスチェア 肘付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,554円24,983円20,490円29,381円20,052円28,335円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目〜1日目
質量(g)17200.01500010000.014200.011100.016500
座奥行(mm)580580430585380-
座幅(mm)490490450480425-
ランバーサポート有有----
座上下昇降機能ガス調節式ガス調節式ガス調節式ガス調節式-ガス調節式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました