ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アラジンクリーム 1000ml

アラジンクリーム 1000ml 6300051329
通常単価(税別)
10,273円
税込単価
11,300円
通常出荷日:11日目

【特長】・皮膚への刺激が少なく、敏感肌の方でも安心して使用することができます・手肌の乾燥や荒れを防ぐ効...

詳細を確認
  • 汚れた素手を、この商品で、汚れを落とすものでは、ありません。
  • 作業前に手に塗り込む事で、効果発揮します。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 万が一目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。傷や湿疹などの患部には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300051329
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051329の仕様・寸法情報

容量(ml)
1000
JANコード
4582643486954
質量(g)
1100.0
トラスココード
629-7131
材質1
水
材質2
グリセリン
材質3
ケイ酸Na
材質4
牛脂脂肪酸Na

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051329629-7131

4582643486954
グリーンクロス アラジンクリーム 1000ml
素手の感覚を大事にしたい方に。
手荒れを気にせず素手でしかできない作業をするために。
仕様・規格
容量(ml):1000
保管方法:しっかりと蓋を閉め、気温0℃~30℃の直射日光の当たらない場所に保管してください。
水
グリセリン
ケイ酸Na
牛脂脂肪酸Na
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,273円
( 11,300円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮膚への刺激が少なく、敏感肌の方でも安心して使用することができます
・手肌の乾燥や荒れを防ぐ効果があり、紫外線や寒さなどの外的刺激からも手肌を保護することができます
・簡単に汚れを落とすことができるので、素手の感覚を大事にしたい、素手でしかできない作業がある、そんな時も汚れを気にせず、思い切り作業ができます
【用途】
・素手の感覚を大事にしたい方に
・手荒れを気にせず素手でしかできない作業をするために
【材質】
・水
・グリセリン
・ケイ酸Na
・牛脂脂肪酸Na

ご注意

  • 汚れた素手を、この商品で、汚れを落とすものでは、ありません。
  • 作業前に手に塗り込む事で、効果発揮します。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 万が一目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。傷や湿疹などの患部には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラジンクリーム 1000mlの型番6300051329のページです。 型番6300051329に関する仕様情報を記載しております。
アラジンクリーム 1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラジンクリーム 1000ml
オートマチック ソープディスペンサー CSD008
メディータム 尿素クリーム
保護クリーム ケロデックスクリーム ソフトタイプ
ボディソープ ビオレu つめかえ用 320ml
AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500ml
メーカーグリーンクロスグリーンクロス東京硝子器械佐鳴花王アクアケア
通常価格10,273円9,919円1,540円 -2,230円 -831円1,226円
通常出荷日11日目8日目3日目1日目〜7日目4日目
容量(ml)1000650----
JANコード45826434869544562166805722----
質量(g)1100.0495.000----
トラスココード629-7131315-0196----
材質1水ABS、PC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト