ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オートマチック ソープディスペンサー CSD008

オートマチック ソープディスペンサー CSD008 6300005248
通常単価(税別)
9,919円
税込単価
10,911円
通常出荷日:8日目

【特長】・赤外線センサーで手をかざすだけのプッシュ不要です・配線いらずの充電式になっています・吐出量の...

詳細を確認
  • 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
  • ※以下の液体ソープは使わないでください。
  • 泡タイプのもの、クレンザー等研磨剤入りのもの、アルコール度数が高いもの。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300005248
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300005248の仕様・寸法情報

奥行(mm)
93
高さ(mm)
225
幅(mm)
165
容量(ml)
650
JANコード
4562166805722
質量(g)
495.000
トラスココード
315-0196
材質1
ABS、PC

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005248315-0196

4562166805722
グリーンクロス オートマチック ソープディスペンサー CSD008
感染予防対策に。
仕様・規格
センサー範囲(cm):8
液体調節量(ml):1~5
電池の種類:リチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh):1200
充電時間:2時間
使用回数:フル充電で30000回
幅(mm):165
奥行(mm):93
高さ(mm):225
容量(ml):650
ABS、PC
質量・質量単位
495g

型番リスト

表示件数
型番
6300005248
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,919円
( 10,911円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線センサーで手をかざすだけのプッシュ不要です
・配線いらずの充電式になっています
・吐出量の調節が可能です
・ハンドソープや食器用洗剤など各種洗剤に対応しています
【用途】
・感染予防対策に
【材質】
・ABS、PC

ご注意

  • 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
  • ※以下の液体ソープは使わないでください。
  • 泡タイプのもの、クレンザー等研磨剤入りのもの、アルコール度数が高いもの。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートマチック ソープディスペンサー CSD008の型番6300005248のページです。 型番6300005248に関する仕様情報を記載しております。
オートマチック ソープディスペンサー CSD008のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマチック ソープディスペンサー CSD008
アラジンクリーム 1000ml
ノータッチ式ディスペンサー(手洗い石鹸)
ディスペンサースリム S550
テラモト フォームディスペンサー
ディスペンサー 泡タイプAN300
メーカーグリーンクロスグリーンクロスサラヤアスベルテラモトアスベル
通常価格9,919円10,273円16,145円 -1,248円1,187円1,248円
通常出荷日8日目11日目5日目1日目6日目1日目
奥行(mm)93-----
高さ(mm)225-----
幅(mm)165-----
容量(ml)6501000----
JANコード45621668057224582643486954----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました