ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PPペール

PPペール TPPK-45-GY-A
通常単価(税別)
2,976円
税込単価
3,274円
通常出荷日:1日目

【特長】・肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです・食品衛生法適合品です【材質】・ポリプロピレン...

詳細を確認
  • 本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
  • フタ適合品番は「TPPK-45F-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TPPK-45-GY-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPPK-45-GY-Aの仕様・寸法情報

奥行(mm)
415
間口(mm)
300
高さ(mm)
560
色
グレー
容量(L)
47
JANコード
4550414317431
質量(g)
1515.000
トラスココード
694-9637
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合フタ
TPPK-45F-GY-A

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TPPK-45-GY-A694-9637

4550414317431
TRUSCO PPペール角型47L仕様・規格
フタ別売
5Lごとに目盛付
食品衛生法適合・ポジティブリスト適合
色:グレー
間口(mm):300
奥行(mm):415
高さ(mm):560
容量(L):47
適合フタ:TPPK-45F-GY-A
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1515g

型番リスト

表示件数
型番
TPPK-45-GY-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,976円
( 3,274円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです
・食品衛生法適合品です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
  • フタ適合品番は「TPPK-45F-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPペールの型番TPPK-45-GY-Aのページです。 型番TPPK-45-GY-Aに関する仕様情報を記載しております。
PPペールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPペール
PPペール フタ
オープンラック・スチールタイプS形
システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)EIA規格
多分別システムラックECO S-5×6
HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケース
メーカートラスコ中山トラスコ中山日東工業日東工業山崎産業タカチ電機工業
通常価格2,976円1,327円 -46,120円 -68,170円 -21,179円14,473円 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目〜7日目2日目
奥行(mm)415-----
間口(mm)300-----
高さ(mm)560-----
色グレーグレー----
容量(L)47-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました