ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワークチェア VN-002(キャスター付)

ワークチェア VN-002(キャスター付) YB-155C-LE
通常単価(税別)
17,632
税込単価
19,395
通常出荷日:5日目

【特長】・キャスター付きです・昇降機能付き定番丸型チェア、オフィスや作業場に【用途】・オフィス・作業場...

詳細を確認
  • お客様組み立て品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YB-155C-LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YB-155C-LEの仕様・寸法情報

奥行(mm)
520
座奥行(mm)
350
座高(mm)
460-560
座幅(mm)
350
張地
PVCレザーシート
幅(mm)
520
背もたれ
なし
脚色
シルバー
JANコード
4903180199525
質量(g)
5600.0
トラスココード
579-9862
材質1
脚部:スチール+クロームメッキ
材質2
座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート
材質3
キャスター:ナイロン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YB-155C-LE579-9862

4903180199525
コンドル ワークチェア VN-002(キャスター付)
オフィス・作業場・学校・病院などに。
昇降機能付き定番丸型チェア、オフィスや作業場に。
仕様・規格
キャスター付き
色:黒
奥行(mm):520
座奥行(mm):350
座高(mm):460-560
座幅(mm):350
張地:PVCレザーシート
幅(mm):520
背もたれ有無:なし
脚色:シルバー
幅(mm):520
奥行(mm):520
高さ(mm):460~560
脚部:スチール+クロームメッキ
座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート
キャスター:ナイロン
質量・質量単位
5.6kg

型番リスト

表示件数
型番
YB-155C-LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,632
( 19,395 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きです
・昇降機能付き定番丸型チェア、オフィスや作業場に
【用途】
・オフィス・作業場・学校・病院などに
【材質】
・脚部:スチール+クロームメッキ
・座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • お客様組み立て品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークチェア VN-002(キャスター付)の型番YB-155C-LEのページです。 型番YB-155C-LEに関する仕様情報を記載しております。
ワークチェア VN-002(キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークチェア VN-002(キャスター付)
ワークチェア VN-001
ワーキングチェア(キャスター付)
ワークチェア WC-20
ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
ワークチェア MWC-100シリーズ
メーカー山崎産業山崎産業トラスコ中山トラスコ中山アイリスチトセアズワン
通常価格17,63216,31427,05511,246 -19,05737,384
通常出荷日5日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
奥行(mm)520520----
座奥行(mm)350350----
座高(mm)460-560-----
座幅(mm)350350----
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました