ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれ

ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれ 6300051846
通常単価(税別)
9,712円
税込単価
10,683円
通常出荷日:11日目

【特長】・室内で間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザー・加湿器としてもお使いいただけます・...

詳細を確認
  • ・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051846
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051846の仕様・寸法情報

JANコード
4571307415980
質量(g)
300.0
トラスココード
633-7989
材質1
樹脂、PET

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051846633-7989

4571307415980
グリーンクロス ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれ
・室内での間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザーや加湿器としてや、アウトドアなどにも。
仕様・規格
幅(cm):9.5
奥行(cm):9.5
高さ(cm):22.5
重量(g):200
水タンク容量(ml):260
ミスト量(ml/h):20~40
電池容量(mAh):1200
電力(W):1.5
付属品:取扱説明書、専用USBType-Cケーブル、専用スティック4本(本体装着1本含む)
樹脂、PET
質量・質量単位
0.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051846
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,712円
( 10,683円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内で間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザー・加湿器としてもお使いいただけます
・キャンプ・ランタン風な形状なので、アウトドア使用にもマッチします
・時代の新スタンダードになりつつある、ステイホームの気分転換と、その先のアウトドアライフでもいずれのタイミングでもお供できる、癒しのランタンミストです
・見た目により上質さを
・レトロ&アンティークなダーク木目調にし、世代性別関わらずご愛用いただけるデザインを追求しました
・充電はUSB式でモバイルバッテリーや、自転車の充電にも対応
・ライトの調光は、つまみによりレベルが調節でき、本物のキャンプ・ランタン風の演出がお楽しみいただけます
・小型なのに、ミストの噴射量がすごく、ミスト機能は6~8時間継続と、ロングに使用可能です
・釣り下げ、直置きと場所を選ばず自由自在にご使用いただけます
【用途】
・室内での間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザーや加湿器としてや、アウトドアなどにも
【材質】
・樹脂、PET

ご注意

  • ・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれの型番6300051846のページです。 型番6300051846に関する仕様情報を記載しております。
ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれ
一体型LEDアームライト
LED作業灯
軽量トラック小型照明 LED庫内灯
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用延長コード
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用パワーコード
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストライトトライト
通常価格9,712円27,319円6,492円 -10,407円 -2,085円2,085円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
JANコード4571307415980-----
質量(g)300.04640.0----
トラスココード633-7989-----
材質1樹脂、PET鉄・アルミニウムジュラルミン・アクリル樹脂本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました