17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電圧(V)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

軽量トラック小型照明 LED庫内灯

軽量トラック小型照明 LED庫内灯
通常単価(税別)
10,407円~11,410円
税込単価
11,448円~12,551円
通常出荷日:11日目

【特長】・小型、軽量、薄型設計で取付ける場所を選ばないLED18灯のスタンダードタイプです・ボディに埋...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300040612551-8236

4582643423805
グリーンクロス LED庫内灯 KO-1224
車両、冷凍、冷蔵バンなどの庫内灯に。
仕様・規格
12/24V兼用
幅(mm):416
奥行(mm):113
高さ(mm):15(アダプタ装着時)
定格電圧(V):DC12/24
入力電圧範囲:DC11~32
定格消費電力:(24V)4.0W、(12V)3.7W
LEDチップ数:18灯
照度1.0m直下:240Lx
使用温度範囲(℃):80~-30
防塵防水:IP65相当
本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂
露出取付用アダプタ:ABS
質量・質量単位
400g
6300040613551-8139

4582643423812
グリーンクロス LED庫内灯 KO-24S
車両、冷凍、冷蔵バンなどの庫内灯に。
仕様・規格
24V専用
ノイズレス仕様
幅(mm):416
奥行(mm):113
高さ(mm):15(アダプタ装着時)
定格電圧(V):DC24
入力電圧範囲:DC20~32
定格消費電力:(24V)3.8W
LEDチップ数:18灯
照度1.0m直下:200Lx
使用温度範囲(℃):80~-30
防塵防水:IP65相当
本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂
露出取付用アダプタ:ABS
質量・質量単位
410g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

定格電圧

(V)

最小発注数量
4582643423805
400.000
551-8236
DC12/24
1個
4582643423812
410.000
551-8139
DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,407円
( 11,448円 )
11日目
11,410円
( 12,551円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量、薄型設計で取付ける場所を選ばないLED18灯のスタンダードタイプです
・ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか6mmです
・アダプタ装着で露出でも取付可能です
・通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングの特殊設計により、防滴、結露防止機能に優れ、冷凍、冷蔵バンなどにも最適です
・国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績
【用途】
・車両、冷凍、冷蔵バンなどの庫内灯に
【材質】
・本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂
・露出取付用アダプタ:ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量トラック小型照明 LED庫内灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量トラック小型照明 LED庫内灯
LED作業灯
一体型LEDアームライト
ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれ
トラック照明 LED庫内灯 KO
AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエスコ
通常価格10,407円-6,492円 -27,319円9,712円9,151円 -32,473円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目2日目
奥行(mm)113-----
高さ(mm)15(アダプタ装着時)-----
幅(mm)416-----
材質1本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂ジュラルミン・アクリル樹脂鉄・アルミニウム樹脂、PET--
材質2露出取付用アダプタ:ABS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト