ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

蓄光チェーンジョイントパーツ

蓄光チェーンジョイントパーツ CKJ
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円
通常出荷日:1日目

【特長】・太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で発光します【用途】・チェーンジョイントとして【材質】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CKJの仕様・寸法情報

JANコード
4550414298136
トラスココード
691-2875
横(mm)
33
径(mm)
6.6
縦(mm)
65
質量(g)
10.000
材質1
ナイロン樹脂
色
蓄光色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CKJ691-2875

4550414298136
TRUSCO 蓄光チェーンジョイントパーツ
チェーンジョイントとして。
仕様・規格
色:蓄光色
縦(mm):65
横(mm):33
径(mm):6.6
ナイロン樹脂
質量・質量単位
10g

型番リスト

表示件数
型番
CKJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790円
( 869円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で発光します
【用途】
・チェーンジョイントとして
【材質】
・ナイロン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蓄光チェーンジョイントパーツの型番CKJのページです。 型番CKJに関する仕様情報を記載しております。
蓄光チェーンジョイントパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光チェーンジョイントパーツ
TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)
チェーンスタンド標識看板(無地)
チェーンスタンド用シール
プラフック
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格790円861円1,401円1,021円 -517円2,307円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
JANコード455041429813649899994947234989999188998-45504140287714989999035544
トラスココード691-2875836-8020414-6506-249-3850374-7786
横(mm)33-----
径(mm)6.6-----
縦(mm)65--190--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました