ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

NEX-X45用磁石

NEX-X45用磁石 6300009252
通常単価(税別)
10,151円
税込単価
11,166円
通常出荷日:8日目

【特長】・充電式LEDファンX45に使用することで、マグネット接地面で使用可能になります【用途】・充電...

詳細を確認
  • X45専用になりますので、その他の機器には取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009252
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009252の仕様・寸法情報

奥行(mm)
110
高さ(mm)
35
幅(mm)
110
JANコード
4560108088387
質量(g)
390.000
トラスココード
311-0020

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009252311-0020

4560108088387
グリーンクロス NEX-X45用磁石
充電式LEDファン取り付けに。
仕様・規格
磁石:N54
幅(mm):110
奥行(mm):110
高さ(mm):35
-
質量・質量単位
390g

型番リスト

表示件数
型番
6300009252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,151円
( 11,166円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式LEDファンX45に使用することで、マグネット接地面で使用可能になります
【用途】
・充電式LEDファン取り付けに

ご注意

  • X45専用になりますので、その他の機器には取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEX-X45用磁石の型番6300009252のページです。 型番6300009252に関する仕様情報を記載しております。
NEX-X45用磁石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEX-X45用磁石
超薄型LED ワークライト
充電式LED投光器 着脱バッテリー GH
トランスフォーMAN ソーラー&AC充電
電球付クリップランプ LUNA6300
充電式投光器 スタンド式
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,151円12,155円20,312円54,703円12,582円39,710円
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目11日目
奥行(mm)11011530061--
高さ(mm)35235160303--
幅(mm)110235180303--
JANコード456010808838749499080947654571461860701-49499080932324571461862934
質量(g)390.0001350.01300.05800.0900.02150.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました