17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

マルチツールブレードスターロック【木材用】【1~10個入り】

通常単価(税別)
3,201円~18,131円
税込単価
3,521円~19,944円
通常出荷日:4日目

【特長】・バイメタル+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました・従来のバイメタルブレー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AII65BSPIB686-6462

4059952629391
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材用 AII65BSPIB
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に。
仕様・規格
モデル名:AII65BSPIB
山数(1インチ当たり):14
木材:40mm
樹脂:40mm
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):65
刃長(mm):40
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
24g
AII65BSPIB-10686-1786

4059952629414
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材用 AII65BSPIB
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に。
仕様・規格
モデル名:AII65BSPIB
山数(1インチ当たり):14
木材:40mm
樹脂:40mm
10枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):65
刃長(mm):40
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
252g
AII65BSPIB-5686-1785

4059952629407
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材用 AII65BSPIB
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に。
仕様・規格
モデル名:AII65BSPIB
山数(1インチ当たり):14
木材:40mm
樹脂:40mm
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):65
刃長(mm):40
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
126g
AIZ32BSPIB686-6461

4059952629278
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材用 AIZ32BSPIB
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32BSPIB
山数(1インチ当たり):14
木材:50mm
樹脂:50mm
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
18g
AIZ32BSPIB-10686-1793

4059952629292
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材用 AIZ32BSPIB
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32BSPIB
山数(1インチ当たり):14
木材:50mm
樹脂:50mm
10枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
180g
AIZ32BSPIB-5686-1804

4059952629285
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック バイメタル+エクストラコーティング 木材用 AIZ32BSPIB
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32BSPIB
山数(1インチ当たり):14
木材:50mm
樹脂:50mm
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):50
バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼)
質量・質量単位
90g

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

刃長(mm)

刃幅(mm)

最小発注数量
686-6462
4059952629391
24.000
40
65
1個
686-1785
4059952629407
126.000
40
65
1パック

5個入り

686-1786
4059952629414
252.000
40
65
1パック

10個入り

686-6461
4059952629278
18.000
50
32
1個
686-1804
4059952629285
90.000
50
32
1パック

5個入り

686-1793
4059952629292
180.000
50
32
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,313円
( 3,644円 )
4日目
11,303円
( 12,433円 )
4日目
18,016円
( 19,818円 )
4日目
3,201円
( 3,521円 )
4日目
10,720円
( 11,792円 )
4日目
18,131円
( 19,944円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました
・従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します
【用途】
・堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に
【材質】
・バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング・母材:炭素工具鋼)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチツールブレードスターロック【木材用】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールブレードスターロック【木材用】
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツール用カットソーブレード
マルチツールブレードスターロックマックス 【木材&金属用】
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格3,201円-4,688円 -18,074円10,107円17,852円 -2,805円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング-バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)炭素工具鋼バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)ステンレス
適合機種全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックシステムで使用可能全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能STARLOCK(スターロック)
品名STARLOCK(スターロック)STARLOCK(スターロック)STARLOCK(スターロック)STARLOCK(スターロック)STARLOCK MAX(スターロックマックス)カットソーブレード スターロック
材質2母材:炭素工具鋼)-母材:炭素工具鋼)バイメタル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト