17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

マルチツールブレードスターロック【金属用】【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,413円~30,354円
税込単価
4,854円~33,389円
通常出荷日:4日目

【特長】・超硬+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました・超硬刃だから難切断材もスムー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AIZ20AIT686-6463

4059952530642
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 AIZ20AIT
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ20AIT
山数(1インチ当たり):23
木材:20mm
樹脂:30mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):20
刃長(mm):40
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
24g
AIZ20AIT-5686-1802

4059952530659
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 AIZ20AIT
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ20AIT
山数(1インチ当たり):23
木材:20mm
樹脂:30mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):20
刃長(mm):40
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
121g
AIZ32AIT-5686-1800

4059952530673
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 AIZ32AIT
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32AIT
山数(1インチ当たり):23
木材:30mm
樹脂:30mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):35.5
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
60g
AIZ32APIT686-6458

4059952530765
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 AIZ32APIT
ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APIT
山数(1インチ当たり):20
木材:30mm
樹脂:30mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):40
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
24g
AIZ32APIT-10686-1799

4059952530789
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 AIZ32APIT
ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APIT
山数(1インチ当たり):20
木材:30mm
樹脂:30mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
10枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):35
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
242g
AIZ32APIT-5686-1795

4059952530772
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 AIZ32APIT
ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ32APIT
山数(1インチ当たり):20
木材:30mm
樹脂:30mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
5枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):35
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
121g
AIZ45AIT686-6469

4059952530703
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロック 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 AIZ45AIT
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:AIZ45AIT
山数(1インチ当たり):23
木材:30mm
樹脂:30mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
1枚入り
品名:STARLOCK(スターロック)
適合機種:全メーカーのスターロックシステムで使用可能
刃幅(mm):45
刃長(mm):40
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
24g
MAII32AIT-10686-1787

4059952530758
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロックマックス 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 MAII32AIT
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に。
仕様・規格
モデル名:MAII32AIT
山数(1インチ当たり):23
木材:70mm
樹脂:70mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
品名:STARLOCK MAX(スターロックマックス)
適合機種:全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):70
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
120g
MAII32APIT-10686-1792

4059952530840
ボッシュ マルチツールブレード(カットソー)スターロックマックス 超硬+エクストラコーティング 金属&ステンレス用 MAII32APIT
ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に。
仕様・規格
モデル名:MAII32APIT
山数(1インチ当たり):20
木材:70mm
樹脂:70mm
軟鉄・非鉄:3mm
鉄丸釘:切断可能
品名:STARLOCK MAX(スターロックマックス)
適合機種:全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
刃幅(mm):32
刃長(mm):70
刃先:超硬+エクストラコーティング
母材:炭素工具鋼
質量・質量単位
242g

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

刃長(mm)

刃幅(mm)

適合機種

品名

山数(1インチ当たり)

最小発注数量
686-1802
4059952530659
121.000
40
20
全メーカーのスターロックシステムで使用可能
STARLOCK(スターロック)
23
1パック

5個入り

686-6458
4059952530765
24.000
40
32
全メーカーのスターロックシステムで使用可能
STARLOCK(スターロック)
20
1個
686-1795
4059952530772
121.000
35
32
全メーカーのスターロックシステムで使用可能
STARLOCK(スターロック)
20
1パック

5個入り

686-1799
4059952530789
242.000
35
32
全メーカーのスターロックシステムで使用可能
STARLOCK(スターロック)
20
1パック

10個入り

686-1787
4059952530758
120.000
70
32
全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
STARLOCK MAX(スターロックマックス)
23
1パック

10個入り

686-1792
4059952530840
242.000
70
32
全メーカーのスターロックマックスシステムで使用可能
STARLOCK MAX(スターロックマックス)
20
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,672円
( 13,939円 )
4日目
4,413円
( 4,854円 )
4日目
15,256円
( 16,782円 )
4日目
25,927円
( 28,520円 )
4日目
29,435円
( 32,379円 )
4日目
30,354円
( 33,389円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました
・超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します
【材質】
・刃先:超硬+エクストラコーティング
・母材:炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチツールブレードスターロック【金属用】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールブレードスターロック【金属用】
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
マルチツールブレードスターロック【木材用】
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツール用カットソーブレード
マルチツールブレードスターロックマックス 【木材&金属用】
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格4,413円-4,688円 -3,201円 -18,074円10,107円17,852円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1刃先:超硬+エクストラコーティング-バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティングバイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)炭素工具鋼バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
材質2母材:炭素工具鋼-母材:炭素工具鋼)母材:炭素工具鋼)バイメタル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト