ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エアロアロー2

エアロアロー2 SKFB-006R
通常単価(税別)
31,583円
税込単価
34,741円
通常出荷日:19日目

【特長】・風が抜ける構造により、転倒を防止します

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKFB-006R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKFB-006Rの仕様・寸法情報

トラスココード
573-5550
質量(g)
5000.0
高さ(mm)
450
色
赤
幅(mm)
756
LED数(個)
30

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKFB-006R573-5550

-
キタムラ エアロアロー2仕様・規格
色:赤
高さ(mm):450
幅(mm):756
LED数(個):30
-
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
SKFB-006R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,583円
( 34,741円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風が抜ける構造により、転倒を防止します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアロアロー2の型番SKFB-006Rのページです。 型番SKFB-006Rに関する仕様情報を記載しております。
エアロアロー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロアロー2
キタムラ産業 LEDチューブ
LEDソーラーチューブ
スプレンダー・リーフ
ソーラー式工事灯
アイコレクト D2 EC9-D2
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業グリーンクロス
通常価格31,583円7,757円21,484円147,385円3,297円10,542円
通常出荷日19日目1日目1日目5日目1日目11日目
トラスココード573-5550328-2040494-6791854-7668756-7685-
質量(g)5000.01600.03200.015000.0--
高さ(mm)450---174-
色赤-----
幅(mm)756-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました