ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

【キャンペーン価格2026年3月まで】新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器 FALC-31ap

【キャンペーン価格2026年3月まで】新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器 FALC-31ap FALC31AP
通常単価(税別)
22,331円
税込単価
24,564円
通常出荷日:4日目

【特長】・J-BAC(アルコール検知器協議会)認定品です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FALC31AP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FALC31APの仕様・寸法情報

トラスココード
576-4474
奥行(mm)
23
高さ(mm)
108
幅(mm)
60
質量(g)
120.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FALC31AP576-4474

-
新コスモス 【キャンペーン価格2026年3月まで】新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器 FALC-31ap仕様・規格
対象ガス 呼気中アルコールガス
検知原理 電気化学式
測定範囲 0.00~1.00mg/L ※0.01mg/L未満は0.00mg/L表示
使用温度範囲 0~+40℃(30~90%RH)
保管環境 -10~+50℃、乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨30~90%RH)
有効期限 購入から1年、または10
000回使用を目処
電池寿命 使用回数400回(室温にて)
電源 単4アルカリ乾電池 2本
通信インターフェース Bluetooth Ver.4.2 Low Energy
幅(mm):60
奥行(mm):23
高さ(mm):108
-
質量・質量単位
120g

型番リスト

表示件数
型番
FALC31AP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,331円
( 24,564円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・J-BAC(アルコール検知器協議会)認定品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【キャンペーン価格2026年3月まで】新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器 FALC-31apの型番FALC31APのページです。 型番FALC31APに関する仕様情報を記載しております。
【キャンペーン価格2026年3月まで】新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器 FALC-31apのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【キャンペーン価格2026年3月まで】新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器 FALC-31ap
新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器フーゴプロ FALC-11
フィガロ技研 デジタルアルコール検知器FALC-21
アルコール検知器 アルブロ FC-1000
アルコール検知器 アルブロ FC-1200
アルコール検知器 アルプロ用オプション
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機タニタタニタタニタ
通常価格22,331円43,358円12,925円39,808円52,096円3,831円
通常出荷日4日目4日目7日目19日目19日目1日目〜
トラスココード576-4474576-4473453-7126---
奥行(mm)232523---
高さ(mm)108120108---
幅(mm)606560---
質量(g)120.000150.000120.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました