ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイブリッド式空気清浄機CL-HB

ハイブリッド式空気清浄機CL-HB CL-HB924-WT
通常単価(税別)
88,978
税込単価
97,876
通常出荷日:2日目

【特長】・最大8.6[[M3]]/分のパワフル力で空気を一気に吸い上げ、きれいな空気を吐き出します・4...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CL-HB924-WT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-HB924-WTの仕様・寸法情報

ホワイトブラウン
JANコード
4951272035152
トラスココード
667-4208
質量(g)
8400.0
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8~55
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2
標準消費電力料金(50Hz)
0.1~1.7円/h
標準消費電力料金(60Hz)
0.1~1.7円/h
奥行(mm)
310
高さ(mm)
540
幅(mm)
310
使用範囲目安
63[[M2]](38畳)まで
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CL-HB924-WT667-4208

4951272035152
ダイニチ ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB924-ホワイトブラウン 0C06490
個室やオフィスなどの空気清浄に。
仕様・規格
運転モード:ターボ・強・中・弱・自動・花粉
チャイルドロック
別売フィルター:活性炭脱臭フィルターC290602、静電NEOHフィルターC370311、カンタン取替えプレフィルターC070301
色:ホワイトブラウン
電源(V):単相100
消費電力(W)(50/60Hz):3.8~55
使用範囲目安:63㎡(38畳)まで
幅(mm):310
奥行(mm):310
高さ(mm):540
電源コード長さ(m):2
風量(㎥/min)(50/60Hz):1.7~8.6
標準消費電力料金(50Hz):0.1~1.7円/h
標準消費電力料金(60Hz):0.1~1.7円/h
-
質量・質量単位
8.4kg

型番リスト

表示件数
型番
CL-HB924-WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,978
( 97,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大8.6[[M3]]/分のパワフル力で空気を一気に吸い上げ、きれいな空気を吐き出します
・4方向全周からのワイドな吸気口で、汚れた空気をしっかり吸引します
・4層キャッチャー構造で微粒子やニオイをしっかりとパワフルに集塵します
・フィルター式と電気集塵式のいいところどりのハイブリッド式です
・空気の汚れの3要素「PM2.5」「ほこり」「におい」をセンサーで検知
・汚れを検知した時にランプを点灯してお知らせします
・花粉モード搭載で花粉をしっかり吸引します
・NEOHリフレッシュEXで製品内部のウイルスを抑制します
・プラズマユニットのお手入れ時期をランプでお知らせします
・プレフィルターのお手入れ時期をランプでお知らせします
【用途】
・個室やオフィスなどの空気清浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイブリッド式空気清浄機CL-HBの型番CL-HB924-WTのページです。 型番CL-HB924-WTに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッド式空気清浄機CL-HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッド式空気清浄機CL-HB
Ag+抗菌アタッチメント
加湿器用抗菌気化フィルター
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
気化ハイブリッド式加湿器 LXC
気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格88,9782,2141,8901,75543,807 -60,768 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目1日目1日目
ホワイトブラウン---スノーホワイトホワイト
JANコード4951272035152495127201936749512720192994951272019329--
トラスココード667-4208228-8127118-2328118-2336--
質量(g)8400.057.410913.0006500.0-
消費電力(W)(50/60Hz)3.8~55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました