ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイト

ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイト 6300051861
通常単価(税別)
38,869円
税込単価
42,756円
通常出荷日:11日目

【特長】・1人暮らしにもジュース用の冷蔵庫としても使える1ドア小型冷蔵庫・庫内LED照明付きなので、暗...

詳細を確認
  • ・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • ・製品の仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
  • ・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300051861
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051861の仕様・寸法情報

電源(V)
100
JANコード
4571307416925
質量(g)
11000.0
トラスココード
633-4872
材質1
ABS、プラスチック、鉄、銅線
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051861633-4872

4571307416925
グリーンクロス ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイト
・1人暮らしにも、ジュース用などにも。
仕様・規格
電源(V):100
色:ホワイト
幅(cm):40.2
奥行(cm):35.1
高さ(cm):44.8
電源:100V50/60Hz
定格消費電力(W):65
重量(kg):9.8
温度調節範囲(℃):5から12(周囲温度25℃)
推奨運転周囲温度(℃):10から25
庫内容量(L):20
ABS、プラスチック、鉄、銅線
質量・質量単位
11kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051861
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,869円
( 42,756円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1人暮らしにもジュース用の冷蔵庫としても使える1ドア小型冷蔵庫
・庫内LED照明付きなので、暗い場所でも冷蔵庫内を確認できます
・便利な温度調節付きで、冷やすものによって冷蔵庫内の温度を変えられます
・ペルチェ素子が発する熱をヒートパイプで排熱、さらに庫内に大型アルミブロックを採用し、面で冷却を行うことで冷気を広く庫内に循環させることでファンレスを実現
・動作音の無い、無音運転が可能になりました
・今までは動作音が気になり、冷蔵庫の導入をあきらめていた寝室等静粛性の高い場所への設置にも対応できるようになりました
・仕切り板の調節で、小さなジュースから2Lのペットボトルも収納可能です
【用途】
・1人暮らしにも、ジュース用などにも
【材質】
・ABS、プラスチック、鉄、銅線

ご注意

  • ・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • ・製品の仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
  • ・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイトの型番6300051861のページです。 型番6300051861に関する仕様情報を記載しております。
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイト
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ブラック
小型高速製氷機
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
不凍液PT 20L
冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアイリスオーヤマ古河薬品工業アイリスオーヤマ
通常価格38,869円38,869円38,869円98,539円10,538円40,691円
通常出荷日11日目11日目11日目2日目4日目2日目
電源(V)100100----
JANコード45713074169254571307416932----
質量(g)11000.011000.08400.0---
トラスココード633-4872633-4859----
材質1ABS、プラスチック、鉄、銅線ABS、プラスチック、鉄、銅線ABS、プラスチック、鉄---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました