ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クラフトマンセット

クラフトマンセット 23660
通常単価(税別)
68,104円
税込単価
74,914円
通常出荷日:1日目

【特長】・欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

23660
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23660の仕様・寸法情報

ケース色
カーキ/イエロー
セット内容(点)
68
差込角(mm)
12.7
ケース寸法(mm)奥行
350
ケース寸法(mm)間口
440
ケース寸法(mm)高さ
120
JANコード
4006274236608
質量(g)
9000.0
トラスココード
420-5680
-
-

型番リスト

表示件数
型番
23660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,104円
( 74,914円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セットです。
・同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
23660420-5680

4006274236608
PROXXON クラフトマンセット仕様・規格
ケース色:カーキ/イエロー
ケース寸法(mm)間口:440
ケース寸法(mm)奥行:350
ケース寸法(mm)高さ:120
セット内容(点):68
差込角(mm):12.7
セット内容:ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター
-
質量・質量単位
9kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトマンセットの型番23660のページです。 型番23660に関する仕様情報を記載しております。
クラフトマンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトマンセット
BEST ウッドワーカーツールキット クラフトマスター
コンビネーションツールセット
配管工具セット
電設工具セット
メンテナンス用工具セット(13点セット) TL-10
メーカープロクソンベストツールTONEヒットトラスコ中山goot(太洋電機産業)
通常価格68,104円11,486円34,163円64,519円43,103円9,327円
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目6日目4日目4日目
ケース色カーキ/イエロー-----
セット内容(点)68-----
差込角(mm)12.7-----
ケース寸法(mm)奥行350-----
ケース寸法(mm)間口440-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました