ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

セフキャリーツールボックス

通常単価(税別)
23,250円
税込単価
25,575円
通常出荷日:19日目

【特長】・キャリー付きツールボックスです・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(62個)・腰周...

詳細を確認
  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-TBOXC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-TBOXCの仕様・寸法情報

最大荷重(kg)
50
色
黒
有効内寸(mm)奥行
265
有効内寸(mm)間口
450
有効内寸(mm)高さ
357
JANコード
4975364268143
質量(g)
10900
トラスココード
624-7967

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-TBOXC624-7967

4975364268143
タジマ セフキャリーツールボックス
工具収納用
仕様・規格
使用時サイズ:H1032×W606×D440mm
保管時サイズ:H680×W606×D440mm
最大積載重量:50kg
本体重量:10.3kg
色:黒
有効内寸(mm)間口:450
有効内寸(mm)奥行:265
有効内寸(mm)高さ:357
最大荷重(kg):50
-
質量・質量単位
10900g

型番リスト

表示件数
型番
TB-TBOXC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,250円
( 25,575円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリー付きツールボックスです
・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(62個)
・腰周りの「着脱セフ」商品をまるまる一式収納できる大容量仕様です
・重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止設計です
・運搬の安定性を高めた高耐久ワイドキャリーハンドル、大型タイヤ仕様です
・片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル仕様です
・IP65 準拠の防塵・防水仕様
【用途】
・工具収納用

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフキャリーツールボックスの型番TB-TBOXCのページです。 型番TB-TBOXCに関する仕様情報を記載しております。
セフキャリーツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフキャリーツールボックス
セフツールバスケット
工具箱 セフ引出しボックスL 2段セット
工具箱 セフパーツボックス
工具箱 セフパーツボックスL
工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格23,250円9,869円 -34,514円11,370円12,174円9,692円
通常出荷日19日目19日目4日目4日目4日目4日目
最大荷重(kg)505040(上段20+下段20)202020
色黒黒黒黒/透明黒/透明黒/透明
有効内寸(mm)奥行265270266270270256
有効内寸(mm)間口450410359450450359
有効内寸(mm)高さ35740013195142131
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました