17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セフツールボックス

セフツールボックス
通常単価(税別)
10,567円~16,780円
税込単価
11,624円~18,458円
通常出荷日:4日目

【特長】・セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品です・重ねて置くだけでしっかり連結す...

詳細を確認
  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-TBOXS711-1593

4975364361004
タジマ 工具箱 セフツールボックスS
工具収納用。
仕様・規格
最大積載量(kg):50
セフプレート付
荷崩れ防止仕様
2wayハンドル
防じん・防水:IP65準拠
色:黒
外形寸法(mm)間口:523
外形寸法(mm)奥行:328
外形寸法(mm)高さ:312
有効内寸(mm)間口:450
有効内寸(mm)奥行:265
有効内寸(mm)高さ:247
耐荷重(kg):100(蓋)
最大荷重(kg):50
PP:本体・ハンドル・インナートレイ
PA:連結ロック・セフプレート・石突き
TPE:コーナーガード、ハンドルカバー
アルミ:ハンドル金属部
質量・質量単位
5100g
TB-TBSKSH711-1595

4975364361011
タジマ 工具箱 セフツールバスケットS ハンドル付
工具収納用。
仕様・規格
最大積載量:50kg
セフプレート付
荷崩れ防止仕様
2wayハンドル
色:黒
外形寸法(mm)間口:511
外形寸法(mm)奥行:324
外形寸法(mm)高さ:312
有効内寸(mm)間口:410
有効内寸(mm)奥行:270
有効内寸(mm)高さ:290
最大荷重(kg):50
PP:本体・ハンドル
PA:連結ロック・セフプレート・石突き
TPE:コーナーガード・ハンドルカバー
アルミ:ハンドル金属部
質量・質量単位
3600g
TB-TBSKW711-1587

4975364361028
タジマ 工具箱 セフツールバスケット ダブル
工具収納用。
仕様・規格
最大積載量:50kg
セフプレート付
荷崩れ防止仕様
色:黒
外形寸法(mm)間口:511
外形寸法(mm)奥行:657
外形寸法(mm)高さ:481
有効内寸(mm)間口:398
有効内寸(mm)奥行:603
有効内寸(mm)高さ:450
最大荷重(kg):50
PP:本体
PA:連結ロック・セフプレート・石突き
TPE:コーナーガード
質量・質量単位
7100g

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

耐荷重(kg)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質3

材質4

最小発注数量
328
523
312
100(蓋)
265
450
247
4975364361004
5100
711-1593
PP:本体・ハンドル・インナートレイ
TPE:コーナーガード、ハンドルカバー
アルミ:ハンドル金属部
1個
324
511
312
-
270
410
290
4975364361011
3600
711-1595
PP:本体・ハンドル
TPE:コーナーガード・ハンドルカバー
アルミ:ハンドル金属部
1個
657
511
481
-
603
398
450
4975364361028
7100
711-1587
PP:本体
TPE:コーナーガード
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,101円
( 15,511円 )
4日目
10,567円
( 11,624円 )
4日目
16,780円
( 18,458円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品です
・重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様です
【用途】
・工具収納用
【材質】
・PA:連結ロック・セフプレート・石突き
・TPE:コーナーガード

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフツールボックス
工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ
工具箱 セフ引出しボックスL 2段セット
工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット
工具箱 セフパーツボックス
工具箱 セフ引出しボックスL 下段
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格10,567円-9,692円34,514円18,655円11,370円10,567円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
最大荷重(kg)502040(上段20+下段20)202020(トレイに準拠)
色黒黒/透明黒黒黒/透明黒
材質2PA:連結ロック・セフプレート・石突きPC:フタPA:連結ロック・セフプレート・クリップ部(防水ケース)PA:連結ロック・セフプレートPC:フタPA:連結ロック・セフプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト