ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具箱セフツールボックス

通常単価(税別)
15,071円
税込単価
16,578円
通常出荷日:1日目

【特長】・蓋付きツールボックスです・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(54個)・腰周りの「...

詳細を確認
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-TBOX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-TBOXの仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
328
外形寸法(mm)間口
523
外形寸法(mm)高さ
421
最大荷重(kg)
50
色
黒
耐荷重(kg)
100
有効内寸(mm)奥行
265
有効内寸(mm)間口
450
有効内寸(mm)高さ
357
JANコード
4975364268150
質量(g)
5250
トラスココード
624-7977

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-TBOX624-7977

4975364268150
タジマ 工具箱セフツールボックス
工具収納用
仕様・規格
セフプレート付
荷崩れ防止仕様
2wayハンドル
防じん・防水:IP65準拠
本体重量(kg):5.4
最大積載重量(kg):50
色:黒
外形寸法(mm)間口:523
外形寸法(mm)奥行:328
外形寸法(mm)高さ:421
有効内寸(mm)間口:450
有効内寸(mm)奥行:265
有効内寸(mm)高さ:357
耐荷重(kg):100
最大荷重(kg):50
内寸H(mm):357
-
質量・質量単位
5250g

型番リスト

表示件数
型番
TB-TBOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,071円
( 16,578円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋付きツールボックスです
・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(54個)
・腰周りの「着脱セフ」商品をまるまる一式収納できる大容量仕様です
・重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様です
・フタは乗ったり、座ったりすることが可能な高耐久設計
・耐荷重100kg
・片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドルです
・IP65準拠の防塵・防水仕様
【用途】
・工具収納用

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具箱セフツールボックスの型番TB-TBOXのページです。 型番TB-TBOXに関する仕様情報を記載しております。
工具箱セフツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具箱セフツールボックス
工具箱 セフパーツボックス
工具箱 セフパーツボックスL
工具箱 セフ引出しボックスL 下段
工具箱 セフ引出しボックスL 上段
工具箱 セフ引出しボックスL 2段セット
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格15,071円11,370円12,174円10,567円13,245円34,514円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
外形寸法(mm)奥行328325325328328328
外形寸法(mm)間口523502502502502502
外形寸法(mm)高さ421128175180214379
最大荷重(kg)50202020(トレイに準拠)20(トレイに準拠)40(上段20+下段20)
色黒黒/透明黒/透明黒黒黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました