ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

セフ台車折りたたみ式

通常単価(税別)
23,250円
税込単価
25,575円
通常出荷日:19日目

【特長】・収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車です・ハンドル背面部...

詳細を確認
  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CT-DHTOR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-DHTORの仕様・寸法情報

最大荷重(kg)
100
色
黒
JANコード
4975364268372
質量(g)
11800
トラスココード
624-7970
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CT-DHTOR624-7970

4975364268372
タジマ セフ台車折りたたみ式
工具収納用
仕様・規格
使用時サイズ:H980×W510×D804mm
保管時サイズ:H108×W510×D913mm
最大積載重量:100kg
本体重量:11.8kg
色:黒
最大荷重(kg):100
-
質量・質量単位
11800g

型番リスト

表示件数
型番
CT-DHTOR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,250円
( 25,575円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車です
・ハンドル背面部にセフホルダー(6個)機能を搭載しています
・セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結します
・荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計です
・キャスターがしっかり停まるストッパー付です
・荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル仕様です
【用途】
・工具収納用

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフ台車折りたたみ式の型番CT-DHTORのページです。 型番CT-DHTORに関する仕様情報を記載しております。
セフ台車折りたたみ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ台車折りたたみ式
工具箱 セフ引出しボックスL 上段
工具箱 セフ引出しボックスL 下段
工具箱 セフ引出しボックスL 2段セット
工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット
工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格23,250円13,245円10,567円34,514円18,655円9,692円
通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目4日目
最大荷重(kg)10020(トレイに準拠)20(トレイに準拠)40(上段20+下段20)2020
色黒黒黒黒黒黒/透明
JANコード497536426837249753643610664975364361073497536436146249753643614554975364361097
質量(g)118005200.000400013600.0007800.0002600.000
トラスココード624-7970711-1611711-1596711-1621711-1604711-1613
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました