17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

セフツールバスケット

通常単価(税別)
9,869円~11,495円
税込単価
10,856円~12,645円
通常出荷日:19日目

【特長】・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(36個)・腰周りの「着脱セフ」商品や電動工具、...

詳細を確認
  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-TBSK624-7986

4975364268655
タジマ セフツールバスケット
工具収納用
仕様・規格
最大積載重量:50kg
本体重量:3.7kg
色:黒
外形寸法(mm)間口:511
外形寸法(mm)奥行:325
外形寸法(mm)高さ:421
有効内寸(mm)間口:410
有効内寸(mm)奥行:270
有効内寸(mm)高さ:400
最大荷重(kg):50
内寸H(mm):400
-
質量・質量単位
3500g
TB-TBSKH624-7985

4975364268167
タジマ セフツールバスケットハンドル付
工具収納用
仕様・規格
最大積載重量:50kg
本体重量:4.2kg
セフホルダー機能:36個
色:黒
外形寸法(mm)間口:511
外形寸法(mm)奥行:325
外形寸法(mm)高さ:421
有効内寸(mm)間口:410
有効内寸(mm)奥行:270
有効内寸(mm)高さ:400
最大荷重(kg):50
内寸W(mm):412
-
質量・質量単位
4000g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
4975364268655
3500
624-7986
-
1個
4975364268167
4000
624-7985
ハンドル付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,869円
( 10,856円 )
19日目
11,495円
( 12,645円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側・外側にセフホルダー機能を搭載しています(36個)
・腰周りの「着脱セフ」商品や電動工具、資材なども収納できる大容量仕様です
・重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様です
【用途】
・工具収納用

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフツールバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフツールバスケット
工具箱 セフ引出しボックスL 上段
工具箱 セフパーツボックス
工具箱 セフ引出しボックスL 下段
工具箱 セフパーツボックスL
工具箱 セフ引出しボックスL 2段セット
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格9,869円-13,245円11,370円10,567円12,174円34,514円
通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目4日目
外形寸法(mm)奥行325328325328325328
外形寸法(mm)間口511502502502502502
外形寸法(mm)高さ421214128180175379
最大荷重(kg)5020(トレイに準拠)2020(トレイに準拠)2040(上段20+下段20)
色黒黒黒/透明黒黒/透明黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト