ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット

工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット TB-HBOXL1
通常単価(税別)
18,655円
税込単価
20,521円
通常出荷日:4日目

【特長】・セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品です・セフ引出しボックスL フタ付き...

詳細を確認
  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-HBOXL1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-HBOXL1の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
328
外形寸法(mm)間口
502
外形寸法(mm)高さ
214
最大荷重(kg)
20
色
黒
有効内寸(mm)奥行
256
有効内寸(mm)間口
359
有効内寸(mm)高さ
131
JANコード
4975364361455
質量(g)
7800.000
トラスココード
711-1604
材質1
PP:本体(引出し/トレイ)・ハンドル(引出し/トレイ)・仕切り板(トレイ)
材質2
PA:連結ロック・セフプレート
材質3
TPE:コーナーガード(引出し)・ハンドルカバー(トレイ)
材質4
スチール:レール(引出し)・バックル金属部(トレイ)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-HBOXL1711-1604

4975364361455
タジマ 工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット
工具収納用。
仕様・規格
最大積載量(kg):20
ロングスライドレール搭載
荷崩れ防止仕様
色:黒
外形寸法(mm)間口:502
外形寸法(mm)奥行:328
外形寸法(mm)高さ:214
有効内寸(mm)間口:359
有効内寸(mm)奥行:256
有効内寸(mm)高さ:131
最大荷重(kg):20
PP:本体(引出し/トレイ)・ハンドル(引出し/トレイ)・仕切り板(トレイ)
PA:連結ロック・セフプレート
TPE:コーナーガード(引出し)・ハンドルカバー(トレイ)
スチール:レール(引出し)・バックル金属部(トレイ)
質量・質量単位
7800g

型番リスト

表示件数
型番
TB-HBOXL1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,655円
( 20,521円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品です
・セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ(TB-HBOXCST)付です
・ボックス外側にセフホルダー機能(12個)を搭載しています
・重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様です
・スムーズな引き出し・トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」です
【用途】
・工具収納用
【材質】
・PP:本体(引出し/トレイ)・ハンドル(引出し/トレイ)・仕切り板(トレイ)
・PA:連結ロック・セフプレート
・TPE:コーナーガード(引出し)・ハンドルカバー(トレイ)
・スチール:レール(引出し)・バックル金属部(トレイ)

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具箱 セフ引出しボックスL 1段セットの型番TB-HBOXL1のページです。 型番TB-HBOXL1に関する仕様情報を記載しております。
工具箱 セフ引出しボックスL 1段セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット
工具箱 セフ引出しボックスL 2段セット
工具箱 セフ引出しボックスL 下段
工具箱 セフ引出しボックスL 上段
工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ
工具箱 セフパーツボックスL
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格18,655円34,514円10,567円13,245円9,692円12,174円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
外形寸法(mm)奥行328328328328311325
外形寸法(mm)間口502502502502397502
外形寸法(mm)高さ214379180214153175
最大荷重(kg)2040(上段20+下段20)20(トレイに準拠)20(トレイに準拠)2020
色黒黒黒黒黒/透明黒/透明
よく一緒に購入される商品

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました