ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ

工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ TB-HBOXLCST
通常単価(税別)
9,692円
税込単価
10,661円
通常出荷日:4日目

【特長】・セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品です・セフ引出しボックスL用「フタ付...

詳細を確認
  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-HBOXLCST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-HBOXLCSTの仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
311
外形寸法(mm)間口
397
外形寸法(mm)高さ
153
最大荷重(kg)
20
色
黒/透明
有効内寸(mm)奥行
256
有効内寸(mm)間口
359
有効内寸(mm)高さ
131
JANコード
4975364361097
質量(g)
2600.000
トラスココード
711-1613
材質1
PP:本体・ハンドル・仕切り板
材質2
PC:フタ
材質3
TPE:ハンドルカバー
材質4
スチール:バックル金属部
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-HBOXLCST711-1613

4975364361097
タジマ 工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ
工具収納用。
仕様・規格
最大積載量(kg):20
ロングスライドレール対応
防じん・防水:IP65準拠
色:黒/透明
外形寸法(mm)間口:397
外形寸法(mm)奥行:311
外形寸法(mm)高さ:153
有効内寸(mm)間口:359
有効内寸(mm)奥行:256
有効内寸(mm)高さ:131
最大荷重(kg):20
PP:本体・ハンドル・仕切り板
PC:フタ
TPE:ハンドルカバー
スチール:バックル金属部
質量・質量単位
2600g

型番リスト

表示件数
型番
TB-HBOXLCST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,692円
( 10,661円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品です
・セフ引出しボックスL用「フタ付き仕切りトレイ」です
・透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能です
・持ち運びが簡単なハンドル、付け外し可能な仕切りセット付です
・ロングスライドレール対応です
・IP65準拠の防塵・防水仕様です
【用途】
・工具収納用
【材質】
・PP:本体・ハンドル・仕切り板
・PC:フタ
・TPE:ハンドルカバー
・スチール:バックル金属部

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイの型番TB-HBOXLCSTのページです。 型番TB-HBOXLCSTに関する仕様情報を記載しております。
工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具箱 セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ
工具箱 セフ引出しボックスL 下段
工具箱 セフ引出しボックスL 上段
工具箱 セフ引出しボックスL 2段セット
工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット
工具箱 セフパーツボックスL
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格9,692円10,567円13,245円34,514円18,655円12,174円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
外形寸法(mm)奥行311328328328328325
外形寸法(mm)間口397502502502502502
外形寸法(mm)高さ153180214379214175
最大荷重(kg)2020(トレイに準拠)20(トレイに準拠)40(上段20+下段20)2020
色黒/透明黒黒黒黒黒/透明
よく一緒に購入される商品

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました