ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

耐候性樹脂丸杭(穴あり)【30個入り】

耐候性樹脂丸杭(穴あり) TMK6015A-30TOKU
通常単価(税別)
46,263円
税込単価
50,889円
通常出荷日:4日目

【特長】・原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています【用途】・ロープ...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMK6015A-30TOKU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TMK6015A-30TOKUの仕様・寸法情報

ロープ穴
φ13mm穴3ヵ所付
長さ(mm)
1500
幅(mm)
60
JANコード
4550414386758
質量(g)
102000.0
トラスココード
404-3016
材質1
複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TMK6015A-30TOKU
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,263円
( 50,889円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています
【用途】
・ロープ柵やチェーン柵に
【材質】
・複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TMK6015A-30TOKU404-3016

4550414386758
TRUSCO 耐候性樹脂丸杭 Φ60×1500 穴あり 30本入
ロープ柵やチェーン柵に。
仕様・規格
幅(mm):60
長さ(mm):1500
ロープ穴:φ13mm穴3ヵ所付
複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック
質量・質量単位
102kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐候性樹脂丸杭(穴あり)の型番TMK6015A-30TOKUのページです。 型番TMK6015A-30TOKUに関する仕様情報を記載しております。
耐候性樹脂丸杭(穴あり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐候性樹脂丸杭(穴あり)
ウォーキングメジャーB20-D
反射式環境定量分析システム
吸光度計RGB DPM2-ABS
電磁波測定器(3磁界)
電子比重計 MDS-300
メーカートラスコ中山グリーンクロスケニス共立理化学研究所エスコ東京硝子器械
通常価格46,263円34,343円211,281円82,815円68,146円216,981円
通常出荷日4日目8日目4日目1日目2日目10日目
ロープ穴φ13mm穴3ヵ所付-----
長さ(mm)1500-----
幅(mm)60-----
JANコード4550414386758-----
質量(g)102000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました