ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルミ製トラックステッパー

アルミ製トラックステッパー 6300056038
通常単価(税別)
12,901円
税込単価
14,191円
通常出荷日:11日目

【特長】・アルミ製トラックステッパーは、アルミ合金全溶接加工で丈夫なトラックステッパーです・車体の設置...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056038
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300056038の仕様・寸法情報

JANコード
4535601034162
質量(g)
2000.0
トラスココード
683-8781
材質1
アルミ合金、鉄、ゴム
色
シルバー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056038683-8781

4535601034162
グリーンクロス アルミ製トラックステッパー
トラックの乗り降りに。
仕様・規格
色:シルバー
サイズ(mm):高さ740×横300×奥行260
耐荷重量(kg):100
アルミ合金、鉄、ゴム
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300056038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,901円
( 14,191円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製トラックステッパーは、アルミ合金全溶接加工で丈夫なトラックステッパーです
・車体の設置個所を傷つけないウレタンカバー、ゴム足の4点指示で乗り降り安全です
【用途】
・トラックの乗り降りに
【材質】
・アルミ合金、鉄、ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製トラックステッパーの型番6300056038のページです。 型番6300056038に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製トラックステッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製トラックステッパー
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
蛍光コーナーガード レモン/黒
ミスギアルミスロープ RCタイプ
ミスギアルミスロープ RBタイプ
GENTI ホールガード 600S
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,901円12,901円12,901円169,335円416,633円44,729円
通常出荷日11日目5日目5日目11日目11日目11日目
JANコード453560103416245734545322134573454532220493893800061749389380007614580646361209
質量(g)2000.0500.000500.00013000.022300.02900.0
トラスココード683-8781145-5538145-5527574-8264574-8228401-3723
材質1アルミ合金、鉄、ゴムウレタンスポンジウレタンスポンジアルミ縞板製アルミ縞板製スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
色シルバーオレンジ/黒レモン/黒---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました