ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュ

ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュ 6300053626
通常単価(税別)
11,097
税込単価
12,207
通常出荷日:11日目

【特長】・超軽量でリサイクルOK、衝撃吸収性も抜群のコーナー用衝撃吸収材です・素材の熱可塑性エラストマ...

詳細を確認
  • 取り付け作業の際は、手袋などの各種保護具を着用し、ケガをしないように気をつけてください。
  • 取扱説明書を熟読したうえで、作業に取り掛かってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300053626
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300053626の仕様・寸法情報

質量(g)
1600.0
トラスココード
662-4780
材質1
熱可塑性エラストマー、硬質樹脂
タイプ
直角コーナー用
厚さ(mm)
65
取付方法
ビス
ベージュ
長さ(m)
2
長さ(mm)
2000
幅(mm)
65

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053626662-4780

グリーンクロス ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュ
トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどに。
仕様・規格
色:ベージュ
幅(mm):65
長さ(m):2
長さ(mm):2000
厚さ(mm):65
取付方法:ビス
タイプ:直角コーナー用
当板穴ピッチ(mm):30、382×5、60と60、382×5、30
熱可塑性エラストマー、硬質樹脂
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300053626
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,097
( 12,207 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量でリサイクルOK、衝撃吸収性も抜群のコーナー用衝撃吸収材です
・素材の熱可塑性エラストマー(TPE)は、ゴム特有の「弾性」と樹脂特有の「耐候性」・「着色性」を両立しており、ハロゲンフリーで、燃焼時に有害物質が発生しない、リサイクルOKなものとなっています
・接触時の衝撃をソフトに吸収して、接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります
・人身事故を防ぐための安全対策品としても、多く採用されています
・人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です
・耐候性が抜群なので、トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなど、屋内・屋外を問わずご使用いただけます
・本製品はビスタイプで、ネオコーナ本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/ 木材・金属用)、取扱説明書が付属しています
【用途】
・トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどに
【材質】
・熱可塑性エラストマー、硬質樹脂

ご注意

  • 取り付け作業の際は、手袋などの各種保護具を着用し、ケガをしないように気をつけてください。
  • 取扱説明書を熟読したうえで、作業に取り掛かってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュの型番6300053626のページです。 型番6300053626に関する仕様情報を記載しております。
ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュ
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0090V 長さ2m 黄
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー
SCO型面取りコーナー用コーナーガード 当板付き SCO-3021V 長さ2m 黄
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
蛍光コーナーガード レモン/黒
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,09719,97712,85710,52514,01514,015
通常出荷日11日目11日目11日目11日目5日目5日目
質量(g)1600.07200.04200.02600.0500.000500.000
トラスココード662-4780662-3221662-3172662-3197145-5538145-5527
材質1熱可塑性エラストマー、硬質樹脂【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチールウレタンスポンジウレタンスポンジ
タイプ直角コーナー用直角コーナー用直角コーナー用面取りコーナー用--
厚さ(mm)6590651666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト