ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー

SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー 6300053590
通常単価(税別)
13,447円
税込単価
14,792円
通常出荷日:11日目

【特長】・接触時の衝撃をソフトに吸収して柱などの破損を防ぐ安心・安全な直角用のSCL型コーナープロテク...

詳細を確認
  • エンドキャップ、取り付けボルトは製品に含まれていません。
  • 本製品は直角コーナー用です。
  • 当板のエッジ部の両サイドは鋭利で手を切りやすいため、手袋を着用して作業してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300053590
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300053590の仕様・寸法情報

質量(g)
4200.0
トラスココード
662-3172
材質1
【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール
タイプ
直角コーナー用
厚さ(mm)
65
色
グレー
長さ(m)
2
長さ(mm)
2000
幅(mm)
65
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053590662-3172

-
グリーンクロス SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー
トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどに。
仕様・規格
色:グレー
幅(mm):65
長さ(m):2
長さ(mm):2000
厚さ(mm):65
タイプ:直角コーナー用
当板穴ピッチ(mm):190、425×4、90と90、425×4、90
【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール
質量・質量単位
4.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300053590
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,447円
( 14,792円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触時の衝撃をソフトに吸収して柱などの破損を防ぐ安心・安全な直角用のSCL型コーナープロテクターです
・接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります
・人身事故を防ぐための安全対策品としても、多く採用されています
・人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です
・耐久性・耐水性・耐候性が抜群なので、トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなど、屋内・屋外を問わずご使用いただけます
【用途】
・トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどに
【材質】
・本体:軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
・当板:スチール

ご注意

  • エンドキャップ、取り付けボルトは製品に含まれていません。
  • 本製品は直角コーナー用です。
  • 当板のエッジ部の両サイドは鋭利で手を切りやすいため、手袋を着用して作業してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレーの型番6300053590のページです。 型番6300053590に関する仕様情報を記載しております。
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0090V 長さ2m 黄
SCL型直角コーナー用コーナーガード
SCO型面取りコーナー用コーナーガード 当板付き SCO-3021V 長さ2m 黄
ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュ
ネオコーナー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,447円21,222円8,051円11,269円11,749円6,970円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)4200.07200.02100.02600.01600.0800.0
トラスココード662-3172662-3221662-4840662-3197662-4780662-6325
材質1【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール熱可塑性エラストマー、硬質樹脂熱可塑性エラストマー、硬質樹脂
タイプ直角コーナー用直角コーナー用直角コーナー用面取りコーナー用直角コーナー用直角コーナー用
厚さ(mm)659065166565

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました