ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

蛍光コーナーガード オレンジ/黒

蛍光コーナーガード オレンジ/黒 1140040302
通常単価(税別)
12,901円
税込単価
14,191円
通常出荷日:5日目

【特長】・施工が容易です・柔軟性、衝撃性に優れています・平面、角にも施工が可能です【用途】・危険箇所回...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1140040302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1140040302の仕様・寸法情報

JANコード
4573454532213
質量(g)
500.000
トラスココード
145-5538
材質1
ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
6
色
オレンジ/黒
長さ(m)
0.9
幅(mm)
170

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1140040302145-5538

4573454532213
グリーンクロス 蛍光コーナーガード オレンジ/黒
危険箇所回避として。
仕様・規格
両面粘着シート
色:オレンジ/黒
幅(mm):170
長さ(m):0.9
厚さ(mm):6
ウレタンスポンジ
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
1140040302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,901円
( 14,191円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工が容易です
・柔軟性、衝撃性に優れています
・平面、角にも施工が可能です
【用途】
・危険箇所回避として
【材質】
・ウレタンスポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光コーナーガード オレンジ/黒の型番1140040302のページです。 型番1140040302に関する仕様情報を記載しております。
蛍光コーナーガード オレンジ/黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
蛍光コーナーガード レモン/黒
SCL型直角コーナー用コーナーガード
ネオコーナー
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0090V 長さ2m 黄
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,901円12,901円7,143円6,175円18,988円11,911円
通常出荷日5日目5日目11日目11日目11日目11日目
JANコード45734545322134573454532220----
質量(g)500.000500.0002100.0800.07200.04200.0
トラスココード145-5538145-5527662-4840662-6325662-3221662-3172
材質1ウレタンスポンジウレタンスポンジ【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール熱可塑性エラストマー、硬質樹脂【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール
厚さ(mm)6665659065
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました