ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動リフト台車"モービルリフトシリーズ" 電動走行なし

電動リフト台車"モービルリフトシリーズ" 電動走行なし ML-500S-UD
通常単価(税別)
534,708円
税込単価
588,179円
通常出荷日:1日目

【特長】・電動昇降が可能なリフト台車です。・独自開発した人間工学ハンドルが標準装備で、電動リフト台車で...

詳細を確認
  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
詳細を確認

型番:

ML-500S-UD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ML-500S-UDの仕様・寸法情報

テーブル高さ(mm)
310~910
テーブル寸法(mm)幅×長さ
600×910
均等荷重(kg)
500
車輪径(mm)前輪/後輪
125
車輪径D(mm)
125
上昇時間(秒)全負荷時
12
上昇時間(秒)無負荷時
8
走行方式
人力
テーブル寸法(mm)長さ
910
テーブル寸法(mm)幅
600
JANコード
4580132439818
質量(g)
123000.0
トラスココード
208-2587
材質1
フレーム:スチール製 キャスター金具:スチール製
最大テーブル高さ(mm)
910
最低テーブル高さ(mm)
310

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ML-500S-UD208-2587

4580132439818
ダンディ 電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行なし 500kg W1167×D600
工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
仕様・規格
前輪:固定ゴム車、後輪:自在キャスターブレーキ付きゴム車
均等荷重(kg):500
テーブル寸法(mm)幅:600
テーブル寸法(mm)長さ:910
最大テーブル高さ(mm):910
最低テーブル高さ(mm):310
上昇時間(秒)無負荷時:8
上昇時間(秒)全負荷時:12
車輪径(mm)前輪/後輪:125
走行方式:人力
テーブル高さ(mm):310~910
車輪径D(mm):125
テーブル寸法(mm)幅×長さ:600×910
昇降方式:バッテリー油圧
フレーム:スチール製 キャスター金具:スチール製
質量・質量単位
123kg

型番リスト

表示件数
型番
ML-500S-UD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534,708円
( 588,179円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動昇降が可能なリフト台車です。
・独自開発した人間工学ハンドルが標準装備で、電動リフト台車でも疲れません。
【用途】
・工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
【材質】
・フレーム:スチール製 キャスター金具:スチール製

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動リフト台車"モービルリフトシリーズ" 電動走行なしの型番ML-500S-UDのページです。 型番ML-500S-UDに関する仕様情報を記載しております。
電動リフト台車"モービルリフトシリーズ" 電動走行なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動リフト台車"モービルリフトシリーズ" 電動走行なし
電動リフト台車"モービルリフトシリーズ"
電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行あり
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
電動式運搬台車
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYコレック
通常価格534,708円618,440円859,139円 -369,632円396,029円1,256,709円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
テーブル高さ(mm)310~910350~1250----
テーブル寸法(mm)幅×長さ600×910600×910----
均等荷重(kg)500300----
車輪径(mm)前輪/後輪125125(ゴム)/125(ゴム)-125(ゴム)/125(ゴム)125(ゴム)/125(ゴム)-
車輪径D(mm)125125250(駆動輪/空気入り)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました