ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mm

ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mm UM36XGL
通常単価(税別)
6,893円
税込単価
7,582円
通常出荷日:4日目

【特長】・新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットを三面保持し、トルクがかけやすく、なめにく...

詳細を確認
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

UM36XGL
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UM36XGLの仕様・寸法情報

JANコード
4963202017206
トラスココード
712-6434
材質1
本革
口開き(mm)
0~36
先端厚さ(mm)
7
質量(g)
335.000
最大口開き(mm)
36
全長(mm)
250

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
UM36XGL712-6434

4963202017206
エビ ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mm
ボルト・ナットの締付け・取外し。
仕様・規格
薄型、軽量、ワイドな口開きのハイブリッドタイプ
X-DRIVEでなめにくいヘッド形状
G-LESS搭載でさらになめにくい
全長(mm):250
最大口開き(mm):36
口開き(mm):0~36
先端厚さ(mm):7
本革
質量・質量単位
335g

型番リスト

表示件数
型番
UM36XGL
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,893円
( 7,582円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットを三面保持し、トルクがかけやすく、なめにくくなっています
・安定した締め付けから緩めが可能です
・手にやさしいハンドル形状です
・薄い・軽い・口開きワイドです
・便利な目盛付です
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・取外し
【材質】
・本革

ご注意

  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mmの型番UM36XGLのページです。 型番UM36XGLに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mm
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mm
ポケットモンキXグリップ
ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO
250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量)
モンキレンチ 250mm
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスエスコE-Value
通常価格6,893円6,018円3,379円 -4,221円 -4,511円1,003円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目3日目3日目
JANコード49632020172064963202017190----
トラスココード712-6434712-6432----
材質1本革本革特殊鋼特殊鋼--
口開き(mm)0~360~30----
先端厚さ(mm)76----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました