ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mm

ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mm UM30XGL
通常単価(税別)
6,018円
税込単価
6,620円
通常出荷日:4日目

【特長】・新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットを三面保持し、トルクがかけやすく、なめにく...

詳細を確認
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

UM30XGL
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UM30XGLの仕様・寸法情報

JANコード
4963202017190
トラスココード
712-6432
材質1
本革
口開き(mm)
0~30
先端厚さ(mm)
6
質量(g)
190.000
最大口開き(mm)
30
全長(mm)
205

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
UM30XGL712-6432

4963202017190
エビ ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mm
ボルト・ナットの締付け・取外し。
仕様・規格
薄型、軽量、ワイドな口開きのハイブリッドタイプ
X-DRIVEでなめにくいヘッド形状
G-LESS搭載でさらになめにくい
全長(mm):205
最大口開き(mm):30
口開き(mm):0~30
先端厚さ(mm):6
本革
質量・質量単位
190g

型番リスト

表示件数
型番
UM30XGL
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,018円
( 6,620円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットを三面保持し、トルクがかけやすく、なめにくくなっています
・安定した締め付けから緩めが可能です
・手にやさしいハンドル形状です
・薄い・軽い・口開きワイドです
・便利な目盛付です
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・取外し
【材質】
・本革

ご注意

  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mmの型番UM30XGLのページです。 型番UM30XGLに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mm
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mm
ポケットモンキXグリップ
ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO
200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスエスコエスコ
通常価格6,018円6,893円3,379円 -4,221円 -3,819円3,846円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目3日目3日目
JANコード49632020171904963202017206----
トラスココード712-6432712-6434----
材質1本革本革特殊鋼特殊鋼--
口開き(mm)0~300~36----
先端厚さ(mm)67----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました