ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

卓上フード(安全スライド扉) 700型

卓上フード(安全スライド扉) 700型 00247
通常単価(税別)
122,721円
税込単価
134,993円
通常出荷日:19日目

【特長】・スライド扉は28mmピッチで自由に調整が可能です。・扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00247
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00247の仕様・寸法情報

トラスココード
816-2531
質量(g)
19500.0
材質1
ポリ塩化ビニル
材質2
アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
00247816-2531

-
サンプラ 卓上フード 700型仕様・規格
卓上フード(安全スライド扉)700型
ポリ塩化ビニル●アルミニウム
質量・質量単位
19.5kg

型番リスト

表示件数
型番
00247
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,721円
( 134,993円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド扉は28mmピッチで自由に調整が可能です。
・扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全です。
・アルミ+樹脂は大変軽量です。例えば部屋から部屋への移動も簡単です。
・コンパクトでスリムなボディーで、実験台にも設置が可能です。
・ファン等一部部品で金属を使用しておりますので、腐蝕性薬品に対する耐性はありません。
・不具合が生じた場合は部品を交換して下さい。
【材質】
・ポリ塩化ビニル
・アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上フード(安全スライド扉) 700型の型番00247のページです。 型番00247に関する仕様情報を記載しております。
卓上フード(安全スライド扉) 700型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上フード(安全スライド扉) 700型
卓上フード(安全スライド扉) 500H型
卓上フード(安全スライド扉) 1000H型
配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
卓上脱臭装置
卓上ワークボックス
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックアズワンアズワンアズワン
通常価格122,721円122,721円204,110円11,160円77,238円130,347円 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目35日目〜
トラスココード816-2531816-2530816-2532---
質量(g)19500.016000.020000.0---
材質1ポリ塩化ビニルポリ塩化ビニルポリ塩化ビニル---
材質2アルミニウムアルミニウムアルミニウム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました