17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし
通常単価(税別)
165,261円~517,130円
税込単価
181,787円~568,843円
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。・最低位をより低くしました。・伝導効率の高...

詳細を確認
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HDL-W20406V-22572-4276

4550414333998
TRUSCO テーブルリフト200kg 電動Bねじ式 AC200V 450×600×200~880
荷物の昇降や作業台として。
仕様・規格
電圧:単相200V
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチは別置式
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):200
テーブル寸法(mm)幅:450
テーブル寸法(mm)長さ:600
最大テーブル高さ(mm):880
最低テーブル高さ(mm):200
ジャバラ有無:無
昇/降時間(秒)50Hz:9/9
昇/降時間(秒)60Hz:9/9
電源(V):AC200V
電源コード長さ(m):4
モーター出力(kW):0.4
ストローク(mm):680
テーブル高さ(mm):200~880
昇降方式:電動ボールねじ式
テーブル寸法(mm)幅×長さ:450×600
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
70kg
HDL-W20508V-22572-4292

4550414287536
TRUSCO テーブルリフト200kg 電動Bねじ式 AC200V 500×800×200~1160
荷物の昇降や作業台として。
仕様・規格
電圧:単相200V
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチは別置式
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):200
テーブル寸法(mm)幅:500
テーブル寸法(mm)長さ:800
最大テーブル高さ(mm):1160
最低テーブル高さ(mm):200
ジャバラ有無:無
昇/降時間(秒)50Hz:21/21
昇/降時間(秒)60Hz:21/21
電源(V):AC200V
電源コード長さ(m):4
モーター出力(kW):0.4
ストローク(mm):960
テーブル高さ(mm):200~1160
昇降方式:電動ボールねじ式
テーブル寸法(mm)幅×長さ:500×800
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
100kg
HDL-W20606V-22572-4278

4550414334032
TRUSCO テーブルリフト200kg 電動Bねじ式 AC200V 600×600×200~880
荷物の昇降や作業台として。
仕様・規格
電圧:単相200V
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチは別置式
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):200
テーブル寸法(mm)幅:600
テーブル寸法(mm)長さ:600
最大テーブル高さ(mm):880
最低テーブル高さ(mm):200
ジャバラ有無:無
昇/降時間(秒)50Hz:9/9
昇/降時間(秒)60Hz:9/9
電源(V):AC200V
電源コード長さ(m):4
モーター出力(kW):0.4
ストローク(mm):680
テーブル高さ(mm):200~880
昇降方式:電動ボールねじ式
テーブル寸法(mm)幅×長さ:600×600
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
75kg
HDL-W75609V-22572-4293

4550414287574
TRUSCO テーブルリフト750kg 電動Bねじ式 AC200V 600×900×320~1370
荷物の昇降や作業台として。
仕様・規格
電圧:単相200V
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチは別置式
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):750
テーブル寸法(mm)幅:600
テーブル寸法(mm)長さ:900
最大テーブル高さ(mm):1370
最低テーブル高さ(mm):320
ジャバラ有無:無
昇/降時間(秒)50Hz:32~35/32
昇/降時間(秒)60Hz:32~35/32
電源(V):AC200V
電源コード長さ(m):4
モーター出力(kW):0.4
ストローク(mm):1050
テーブル高さ(mm):320~1370
昇降方式:電動ボールねじ式
テーブル寸法(mm)幅×長さ:600×900
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
150kg

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ストローク(mm)

(mm)

テーブル高さ

(mm)

最大使用頻度(回/時)

電源コード長さ(m)

モーター出力(kW)

昇/降時間(秒)50Hz

(秒)

昇/降時間(秒)60Hz

(秒)

電源(V)

テーブル寸法(mm)長さ

テーブル寸法(mm)幅

最大テーブル高さ(mm)

最低テーブル高さ(mm)

最小発注数量
100
4989999025644
160-5401
32000
-
430
130~560
30
3
0.07
10
10
単相200
400
650
560
130
1個
200
4550414333998
572-4276
70000
スチール(粉体塗装)
680
200~880
-
4
0.4
9/9
9/9
AC200
600
450
880
200
1個
200
4550414287536
572-4292
100000
スチール(粉体塗装)
960
200~1160
-
4
0.4
21/21
21/21
AC200
800
500
1160
200
1個
200
4550414334032
572-4278
75000
スチール(粉体塗装)
680
200~880
-
4
0.4
9/9
9/9
AC200
600
600
880
200
1個
200
4550414287574
572-4293
150000
スチール(粉体塗装)
1050
320~1370
-
4
0.4
32~35/32
32~35/32
AC200
900
600
1370
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,261円
( 181,787円 )
9日目
300,522円
( 330,574円 )
1日目
340,553円
( 374,608円 )
1日目
302,579円
( 332,837円 )
1日目
517,130円
( 568,843円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
・最低位をより低くしました。
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
【用途】
・荷物の昇降や作業台として。
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vバッテリー専用タイプ)
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格165,261円-400,469円258,349円 -177,347円 -504,187円 -164,576円 -
通常出荷日1日目〜1日目18日目18日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他台車-その他台車その他台車その他台車その他台車
本体/オプション本体-本体本体本体本体
詳細タイプテーブルリフト---テーブルリフト-
色オレンジ-オレンジオレンジ--
ジャバラ有無無有----

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト