ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 HDL-W20607VJ-22
通常単価(税別)
400,469円
税込単価
440,516円
通常出荷日:1日目

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。・最低位をより低くしました。・伝導効率の高...

詳細を確認
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HDL-W20607VJ-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HDL-W20607VJ-22の仕様・寸法情報

JANコード
4550414334070
トラスココード
572-4284
質量(g)
85000
材質1
スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)(mm)
680
テーブル高さ(mm)(mm)
200~880
電源コード長さ(m)
4
モーター出力(kW)
0.4
昇/降時間(秒)50Hz(秒)
9/9
昇/降時間(秒)60Hz(秒)
9/9
電源(V)
AC200
テーブル寸法(mm)長さ
750
テーブル寸法(mm)幅
600
ジャバラ有無
有
最大テーブル高さ(mm)
880
最低テーブル高さ(mm)
200
昇降方式
電動ボールねじ式
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HDL-W20607VJ-22572-4284

4550414334070
TRUSCO テーブルリフト200kg 電動Bねじ式 AC200V 600×750×200~880 ジャバラ付き
荷物の昇降や作業台として。
仕様・規格
電圧:単相200V
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチは別置式
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):200
テーブル寸法(mm)幅:600
テーブル寸法(mm)長さ:750
最大テーブル高さ(mm):880
最低テーブル高さ(mm):200
ジャバラ有無:有
昇/降時間(秒)50Hz:9/9
昇/降時間(秒)60Hz:9/9
電源(V):AC200V
電源コード長さ(m):4
モーター出力(kW):0.4
ストローク(mm):680
テーブル高さ(mm):200~880
昇降方式:電動ボールねじ式
テーブル寸法(mm)幅×長さ:600×750
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
85kg

型番リスト

表示件数
型番
HDL-W20607VJ-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400,469円
( 440,516円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
・最低位をより低くしました。
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
【用途】
・荷物の昇降や作業台として。
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付の型番HDL-W20607VJ-22のページです。 型番HDL-W20607VJ-22に関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A
ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格400,469円626,763円306,266円72,983円165,537円76,519円
通常出荷日1日目19日目24日目8日目5日目8日目
JANコード455041433407045504143139834989999026306498999900286749899990029284989999002850
トラスココード572-4284684-2220160-5471137-2367137-2364137-2366
質量(g)850001470005900017000.04000018000
材質1スチール(粉体塗装)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)天板:アルミ天板:メラミン化粧天板:アルミ
ストローク(mm)(mm)680530850---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました