17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スクラップ台車(手動式タイプ)

スクラップ台車(手動式タイプ)
通常単価(税別)
107,891円~148,854円
税込単価
118,680円~163,739円
通常出荷日:8日目

【特長】・現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます・廃材の分別仕分けに...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VSP120BK691-0621

4550414272952
TRUSCO スクラップ台車 手動式 120L ブラック
一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
仕様・規格
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
フォーク差込口:196×76mm
手動式タイプ
均等荷重(kg):200
容量(L):120
キャスター径(mm):100
色:ブラック
全幅(mm):550
全長(mm):816
全高(mm):811
自在ストッパー付:TYWJB-100A
固定:TYWK-100
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪:ゴム
質量・質量単位
43kg
VSP270BK691-0622

4550414272969
TRUSCO スクラップ台車 手動式 270L ブラック
一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
仕様・規格
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
フォーク差込口:196×76mm
手動式タイプ
均等荷重(kg):400
容量(L):270
キャスター径(mm):150
色:ブラック
全幅(mm):750
全長(mm):1066
全高(mm):915
自在ストッパー付:TYWJB-150A
固定:TYWK-150
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪:ゴム
質量・質量単位
67kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

容量(L)

最小発注数量
4550414272952
691-0621
43000
100
811
816
550
120
1個
4550414272969
691-0622
67000
150
915
1066
750
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,891円
( 118,680円 )
8日目
148,854円
( 163,739円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます
・廃材の分別仕分けに最適です
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
・車輪:ゴム

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクラップ台車(手動式タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラップ台車(手動式タイプ)
スクラップボックス ミニカーゴ
スクラップ台車 手動式
スクラップ台車 油圧式
ビシャモン ハイルーパー用バケット台車
反転リフト 袋物反転投入機 取付機体:BX25/BXS25
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スギヤススギヤス
通常価格107,891円-27,858円 -107,891円 -174,530円 -93,688円 -709,222円
通常出荷日8日目4日目4日目5日目8日目〜1日目
色ブラック-----
材質1本体:スチール-----
材質2本体表面処理:メラミン焼き付け塗装本体表面処理:メラミン焼き付け塗装----
材質3車輪:ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト