ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大容量カゴ車

通常単価(税別)
51,218円
税込単価
56,340円
通常出荷日:1日目

【特長】・外寸(L800xW1130xH2200)、内寸(L735xW1070xH2006)大容量カゴ...

詳細を確認
  • 4トンワイドトラック(車幅2350mm)以上の車幅のトラックで横並列に入ります。
  • 車両仕様により、4トン未満のトラックには積載できない場合があります。
  • 地域により配送不可、または別途送料が発生する場合があります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
詳細を確認

型番:

THTYY2200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

THTYY2200の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4550414255955
トラスココード
690-7973
質量(g)
55000.0
材質1
本体:スチール
材質2
床板:ポリプロピレン(PP)
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム
キャスター径(mm)
100
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
735×1060×2006
外形寸法(mm)高さ
2200
外形寸法(mm)幅
1130
外形寸法(mm)長さ
800
床板高さ(mm)
156

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THTYY2200690-7973

4550414255955
TRUSCO 大容量カゴ車 低床式100φ双輪キャスター仕様
搬送、保管
物品棚(移動棚としても活用できます)
仕様・規格
樹脂底板仕様
中間棚板取付可能枚数:3枚
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:800
外形寸法(mm)幅:1130
外形寸法(mm)高さ:2200
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:735×1070×2006
床板高さ(mm):156
キャスター径(mm):100
色:ブラック
本体:スチール
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
質量・質量単位
55kg

型番リスト

表示件数
型番
THTYY2200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,218円
( 56,340円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外寸(L800xW1130xH2200)、内寸(L735xW1070xH2006)大容量カゴ車です
・車輪径を100mmにサイズダウンし、低床仕様にする事で大容量(有効高さ60mmUP)を実現しています
・50Lコンテナ(外寸530×366×H325mm)を24個載せることができます
・足踏式ロックストッパー付なので簡単にロックをかけることができます
【用途】
・搬送、保管
・物品棚(移動棚としても活用できます)
【材質】
・本体:スチール
・床板:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 4トンワイドトラック(車幅2350mm)以上の車幅のトラックで横並列に入ります。
  • 車両仕様により、4トン未満のトラックには積載できない場合があります。
  • 地域により配送不可、または別途送料が発生する場合があります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大容量カゴ車の型番THTYY2200のページです。 型番THTYY2200に関する仕様情報を記載しております。
大容量カゴ車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大容量カゴ車
TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TM-B
"ハイテナー"用中間棚板 スチール製
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格51,218円63,940円8,528円7,064円 -44,223円 -44,217円 -
通常出荷日1日目4日目1日目2日目〜4日目5日目
色ブラック-グリーン-アイボリー-
JANコード455041425595549899991002114989999570885---
トラスココード690-7973161-1508868-7942---
質量(g)55000.055000.01500---
材質1本体:スチール--スチール-床板:プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト