17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ハイテナーエコノミー【10~50個入り】

ハイテナーエコノミー
通常単価(税別)
233,148円~1,228,900円
税込単価
256,463円~1,351,790円
通常出荷日:4日目

【特長】・10台単位のご発注でお安く致しました。・物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。・床板...

詳細を確認
  • 運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THTXJ608017C10P667-0932

4550414289172
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー600X800X1700 樹脂底板旋回仕様 10台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:600
外形寸法(mm)幅:800
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:535×730×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
360kg
THTXJ608017C50P667-0927

4550414289219
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー600X800X1700 樹脂底板旋回仕様 50台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:600
外形寸法(mm)幅:800
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:535×730×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
1800kg
THTXJ608517C10P667-0928

4550414289189
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー600X850X1700 樹脂底板旋回仕様 10台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:600
外形寸法(mm)幅:850
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:535×780×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
370kg
THTXJ608517C50P667-0930

4550414289226
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー600X850X1700 樹脂底板旋回仕様 50台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:600
外形寸法(mm)幅:850
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:535×780×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
1850kg
THTXJ658517C10P667-0936

4550414289196
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー650X850X1700 樹脂底板旋回仕様 10台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:650
外形寸法(mm)幅:850
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×780×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
380kg
THTXJ658517C50P667-0929

4550414289233
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー650X850X1700 樹脂底板旋回仕様 50台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:650
外形寸法(mm)幅:850
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×780×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
1900kg
THTXJ801117C10P667-0892

4550414289110
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー800X1100X1700 樹脂底板旋回仕様 10台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:800
外形寸法(mm)幅:1100
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:735×1030×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
460kg
THTXJ801117C50P667-0889

4550414289127
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー800X1100X1700 樹脂底板旋回仕様 50台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:800
外形寸法(mm)幅:1100
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:735×1030×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
2300kg
THTXJ809517C10P667-0934

4550414289202
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー800X950X1700 樹脂底板旋回仕様 10台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:800
外形寸法(mm)幅:950
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:735×880×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
400kg
THTXJ809517C50P667-0937

4550414289240
TRUSCO 【まとめ買い】カゴ車 ハイテナーエコノミー800X950X1700 樹脂底板旋回仕様 50台
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様・規格
均等荷重(kg):500
外形寸法(mm)長さ:800
外形寸法(mm)幅:950
外形寸法(mm)高さ:1700
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:735×880×1445
床板高さ(mm):216
キャスター径(mm):150
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装
床板:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
質量・質量単位
2000kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

外形寸法(mm)幅

外形寸法(mm)長さ

最小発注数量
4550414289172
667-0932
360000.0
535×730×1445
800
600
1パック

10個入り

4550414289219
667-0927
1800000.0
535×730×1445
800
600
1パック

50個入り

4550414289189
667-0928
370000.0
535×780×1445
850
600
1パック

10個入り

4550414289226
667-0930
1850000.0
535×780×1445
850
600
1パック

50個入り

4550414289196
667-0936
380000.0
585×780×1445
850
650
1パック

10個入り

4550414289233
667-0929
1900000.0
585×780×1445
850
650
1パック

50個入り

4550414289110
667-0892
460000.0
735×1030×1445
1100
800
1パック

10個入り

4550414289127
667-0889
2300000.0
735×1030×1445
1100
800
1パック

50個入り

4550414289202
667-0934
400000
735×880×1445
950
800
1パック

10個入り

4550414289240
667-0937
2000000.0
735×880×1445
950
800
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233,148円
( 256,463円 )
4日目
1,069,427円
( 1,176,370円 )
4日目
238,350円
( 262,185円 )
4日目
1,093,329円
( 1,202,662円 )
4日目
243,538円
( 267,892円 )
4日目
1,117,238円
( 1,228,962円 )
4日目
267,787円
( 294,566円 )
4日目
1,228,900円
( 1,351,790円 )
4日目
257,404円
( 283,144円 )
4日目
1,181,082円
( 1,299,190円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10台単位のご発注でお安く致しました。
・物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。
・床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
【用途】
・商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

ご注意

  • 運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイテナーエコノミーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテナーエコノミー
鋼製カゴ車 ハイテナーエコノミー
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)
大容量カゴ車
TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格233,148円-23,801円 -48,241円 -51,218円63,940円44,223円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
材質1本体:スチール--本体:スチール--
材質2本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装床板:ポリプロピレン(PP)本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装
材質3床板:ポリプロピレン(PP)床板:ポリプロピレン(PP)床板:プラスチックキャスター金具:スチール床板:プラスチック床板:プラスチック
材質4キャスター金具:スチール●車輪:ゴムキャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター金具:スチール車輪:ゴムキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
キャスター径(mm)150150150100150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト