17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

"ハイテナー"用中間棚板 スチール製

通常単価(税別)
7,064円~9,415円
税込単価
7,770円~10,357円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・商品の区分けに【材質】・スチール

  • 他のカゴ車には取付できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THT-XJ6080-T696-6556

4550414252572
TRUSCO カゴ車 ハイテナー用中間棚板 THT-XJ608017C用
商品の区分けに
仕様・規格
耐荷重100Kg/段
適合機種:THT-XJ608017C
幅(mm):804
奥行(mm):470
厚さ(mm):19
色:アイボリー
スチール
質量・質量単位
5.4kg
THT-XJ6085-T696-6553

4550414252589
TRUSCO カゴ車 ハイテナー用中間棚板 THT-XJ608517C用
商品の区分けに
仕様・規格
耐荷重100Kg/段
適合機種:THT-XJ608517C
幅(mm):854
奥行(mm):470
厚さ(mm):19
色:アイボリー
スチール
質量・質量単位
5.7kg
THT-XJ6585-T696-6555

4550414252596
TRUSCO カゴ車 ハイテナー用中間棚板 THT-XJ658517C用
商品の区分けに
仕様・規格
耐荷重100Kg/段
適合機種:THT-XJ658517C
幅(mm):854
奥行(mm):520
厚さ(mm):19
色:アイボリー
スチール
質量・質量単位
5.5kg
THT-XJ8011-T696-6554

4550414252619
TRUSCO カゴ車 ハイテナー用中間棚板 THT-XJ801117C用
商品の区分けに
仕様・規格
耐荷重100Kg/段
適合機種:THT-XJ801117C
幅(mm):1100
奥行(mm):720
厚さ(mm):19
色:アイボリー
スチール
質量・質量単位
9.5kg
THT-XJ8095-T696-6557

4550414252602
TRUSCO カゴ車 ハイテナー用中間棚板 THT-XJ809517C用
商品の区分けに
仕様・規格
耐荷重100Kg/段
適合機種:THT-XJ809517C
幅(mm):950
奥行(mm):720
厚さ(mm):19
色:アイボリー
スチール
質量・質量単位
8.9kg

型番リスト

表示件数

本体/オプション

色

適合台車機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

適合機種

奥行(mm)

厚さ(mm)

オプション均等荷重

(kg)

内容量

最小発注数量
オプション
ブラック
THT-8011.320C、THTYY2200
4550414311095
662-6872
13500
1020
-
720
-
100/段
1枚
1個
-
アイボリー
-
4550414252572
696-6556
5400.0
730
THT-XJ608017C
550
19
-
-
1個
-
アイボリー
-
4550414252589
696-6553
5700.0
774
THT-XJ608517C
550
19
-
-
1個
-
アイボリー
-
4550414252596
696-6555
5500.0
774
THT-XJ658517C
570
19
-
-
1個
-
アイボリー
-
4550414252619
696-6554
9500
1020
THT-XJ801117C
720
19
-
-
1個
-
アイボリー
-
4550414252602
696-6557
8900.0
870
THT-XJ809517C
720
19
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,064円
( 7,770円 )
9日目
7,866円
( 8,653円 )
2日目
8,052円
( 8,857円 )
2日目
8,084円
( 8,892円 )
2日目
9,415円
( 10,357円 )
2日目
9,235円
( 10,159円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品の区分けに
【材質】
・スチール

ご注意

  • 他のカゴ車には取付できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"ハイテナー"用中間棚板 スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"ハイテナー"用中間棚板 スチール製
大容量カゴ車
ハイテナー用中間棚板(スチール製)
ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板
ラックテナー用中間棚 中間棚板
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,064円-51,218円8,443円 -8,702円 -6,363円 -7,097円 -
通常出荷日2日目〜1日目6日目〜8日目7日目〜8日目
材質1スチール本体:スチールスチール-アルミ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト