ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ブラストファン ブラック

ブラストファン ブラック 375984
通常単価(税別)
51,700円
税込単価
56,870円
通常出荷日:8日目

【特長】・大きな室内空間の空気循環に最適です。・上下方向の風向き角度が調整可能です。【用途】・暑さ対策...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

375984
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

375984の仕様・寸法情報

奥行(mm)
380
高さ(mm)
955
消費電力(W)(50/60Hz)
257/342
電源コード長さ(m)
約2.4
幅(mm)
925
ハネ材質
アルミ
JANコード
4932134252085
質量(g)
26000.0
トラスココード
664-2692
材質1
羽根:アルミ
ハネ径(cm)
75
電源(V)
単相100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
375984664-2692

4932134252085
緑十字 ブラストファン PBF-75 ブラック 92.5×38×95.5cm
暑さ対策・環境改善に。
大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。
仕様・規格
電圧:単相100V
モータータイプ:全閉型
風速(50/60Hz):約170/180m/min
風量(50/60Hz):約392/442平方メートル/min
風量切替:2段階
電源プラグ:アースクリップ付き
消費電力(W)(50/60Hz):257/342
幅(mm):925
奥行(mm):380
高さ(mm):955
電源コード長さ(m):約2.4
ハネ材質:アルミ
羽根(cm):75.0
羽根:アルミ
質量・質量単位
26kg

型番リスト

表示件数
型番
375984
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,700円
( 56,870円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな室内空間の空気循環に最適です。
・上下方向の風向き角度が調整可能です。
【用途】
・暑さ対策・環境改善に。
・大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。
【材質】
・羽根:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラストファン ブラックの型番375984のページです。 型番375984に関する仕様情報を記載しております。
ブラストファン ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラストファン ブラック
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック
送風機 ツインジェットファン
工場扇 HX-104/HX-105
無給油エアモーター式工場扇
スイデン ハネ450軸径11mm
メーカー日本緑十字社トラスコ中山ナカトミタイカツアクアシステムスイデン
通常価格51,700円17,883円217,722円12,971円 -101,590円8,968円
通常出荷日8日目19日目1日目在庫品1日目〜1日目7日目
奥行(mm)380-----
高さ(mm)955-----
消費電力(W)(50/60Hz)257/342-----
電源コード長さ(m)約2.4-----
幅(mm)925-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました